Anschlusselemente für HVI long Leitung
Anschlusselement für HVI long Leitung
Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI long Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819650 - AE BO10 KF HVI 75 V2A
*
Preis laden ...
Stück
Anschlussset für HVI long Leitung für Rohrinnenverlegung
Zwei Anschlusselemente zum Abschließen der HVI long Leitung an beiden Enden. Ein Anschlusselement zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und ein Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).
Diese Anschlusselemente können bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
Diese Anschlusselemente können bei HVI long Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819655 - HVI LO ASS RIV KF V2A
*
Preis laden ...
Stück
Isolierte Anschlusselemente für HVI long Leitung
Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI Leitung erdseitig.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI Leitung verwendet werden.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI Leitung verwendet werden.
Art.-Nr. 819173 - AE ISO BO10 KF HVI 75 V2A
*
Preis laden ...
Stück
Isolierte Anschlusselemente für HVI long Leitung
Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI Leitung bei Rohrinnenverlegung.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø50 mm verwendet werden.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø50 mm verwendet werden.
Art.-Nr. 819174 - AE ISO RIV KF HVI 75 V2A
*
Preis laden ...
Stück
Anschlusselement für HVI long Leitung Ø20 mm
Anschlusselement zum Abschließen der HVI long Leitung, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung für andere Teile des Äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. ein Schrumpfschlauch).
Art.-Nr. 819199 - AE BO10 KF HVI 20 SW V2A
Preis laden ...
Stück
Isolierte Anschlusselemente für HVI long Leitung
Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI Stützrohren verwendet werden.
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819175 - AE ISO RAV KF HVI 75 V2A
*
Preis laden ...
Stück
PA-Anschlusselement für HVI long Leitung
zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI long Leitung im Bereich des Endverschlusses.
Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels.
Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels.
Art.-Nr. 410229 - PAE 20 23 AB11 V2A
Preis laden ...
Stück
Messpunktklemme
Messpunktklemme für die dauerhafte Installation zum Anschluss eines Messgerätes bei der Isolationsprüfung von HVI light plus Leitungen und HVI Leitungen.
Art.-Nr. 819649 - MPK 18 V2A
*
Preis laden ...
Stück
Anschlusselement (Kopfstück) für HVI long Leitung Ø23 mm für Rohraußenverlegung
Anschlusselement zum Abschließen der HVI long Leitung, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung außen am Stützrohr (Kopfstück für Anschlussplatte, inkl. zwei Schrumpfschläuche, 1x schwarz, 1x grau).
Art.-Nr. 819196 - AEA KO KF HVI 23 GR V2A
Preis laden ...
Stück
Befestigungsset für HVI long Leitung schwarz / grau
Befestigungsset zur Montage der HVI long Leitung an HVI long Stützrohren, bestehend aus Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) und Befestigungsring mit vier geschlitzten Leitungshaltern (Ø20 mm) für den Endverschluss (inkl. zwei Kabelbinder mit Kunststoffhalterhalbteilen).
Art.-Nr. 819294 - BFS D61 4X20
Preis laden ...
Stück
Anschlusselement für HVI long Leitung Ø23 mm
Anschlusselement zum Abschließen der HVI long Leitung beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung für andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche, 1x schwarz, 1x grau).
Art.-Nr. 819198 - AE BO10 KF HVI 23 GR V2A
Preis laden ...
Stück
Anschlussplatte
Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) zur Montage der HVI long Leitung am Stützrohr Ø50 mm (z. B. Art.-Nr. 105 330, 105 331, 105 332, 105 333).
Art.-Nr. 819288 - AP SR D50 4AE HVI V2A
Preis laden ...
Stück
Stützrohr-Manschette zur Schallreduktion
Stützrohr-Manschette zur Führung bzw. Zentrierung der innenverlegten HVI long Leitung Ø20 mm und Ø23 mm im Stützrohr zur Schallreduktion.
Bestehend aus:
7x Kunststoffschirm
7x Schrumpfschlauch schwarz
Bestehend aus:
7x Kunststoffschirm
7x Schrumpfschlauch schwarz
Art.-Nr. 819235 - SCHIRM HVI SCH RED
*
Preis laden ...
Stück