DEHNpatch – Ableiter für Datennetze und Ethernet-Anwendungen
- Überspannungsschutz für die Ethernet Infrastruktur
- bis 10 Gbit/s (bis Class EA / 500 MHz)
- Patchkabel mit Überspannungsschutz CAT 6A im Channel
- IP66-Variante für Outdoor-Anwendungen
- Power over Ethernet IEEE 802.3 konform (bis PoE++ / 4PPoE)
- Jederzeit nachrüstbar
DPA CLE IP66
Externes Zubehör: Spannbänder für Mastmontage
Art.-Nr. 929221 - DPA CLE IP66
358,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DPA M CAT6
Art.-Nr. 929100 - DPA M CAT6 RJ45S 48
217,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNpatch Class EA (Neu)
Art.-Nr. 929161 - DPA CL8 EA 4PPOE
205,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNpatch Class E
Art.-Nr. 929121 - DPA M CLE RJ45B 48
193,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNpatch Class D (Neu)
Art.-Nr. 929166 - DPA C8 D 4PPOE
102,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNpatch Class D
Art.-Nr. 929126 - DPA M CLD RJ45B 48
96,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DPA MOD IRCM
Art.-Nr. 929309 - DPA MOD IRCM
7,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Universal-Hutschienenträger 482,6 mm (19 Zoll)
Hutschiene vertikal oder horizontal montierbar.
Art.-Nr. 929335 - MF DR 3RU 19"
239,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Montageset DEHNpatch und DEHNgate
Art.-Nr. 929200 - MS EB DPA DGA
7,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Montageset DEHNpatch
Art.-Nr. 929199 - MS DPA
55,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück