- Loading
Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Schutzkontakt-Steckdose mit Überspannungsschutzbeschaltung zum Einbau in Elektroinstallationssysteme. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 1 – 2 und höher. DE-Gebrauchsmuster.
NSM-Protector
- Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
- Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung
- Optische Funktionsanzeige (grün) und optische Defektanzeige (rot)
- Mit Tragring (Rastermaß 60 mm) zum Einbau in Schalterdosen Ø60 mm, Tiefe 40 mm
NSM PRO
Überspannungsschutz-Steckdose
Art.-Nr. 924335 - NSM PRO TW
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | rotes Licht |
Betriebsanzeige | grünes Licht |
Ausführung DELTA Profil | titanweiß |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | rotes Licht |
Betriebsanzeige | grünes Licht |
Ausführung DELTA Profil | titanweiß |
GTIN: 4013364071773, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 122.5 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überspannungsschutz-Steckdose NSM-Protector TW
Schutzkontakt-Steckdose mit
integriertem Überspannungsschutz
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
optische Funktionsanzeige: grün
optische Defektanzeige: rot
Ausführung DELTAprofil: titanweiß
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG oder B 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: NSM PRO TW
Art.-Nr.: 924335
oder gleichwertig.
Schutzkontakt-Steckdose mit
integriertem Überspannungsschutz
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
optische Funktionsanzeige: grün
optische Defektanzeige: rot
Ausführung DELTAprofil: titanweiß
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG oder B 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: NSM PRO TW
Art.-Nr.: 924335
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Kein Zubehör gefunden