DEHNventil ZP
- Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 mit RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
- Erfüllt lückenlos die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
- Einfache und schnelle Montage durch Aufrasten auf das 40-mm-Sammelschienensystem
- Funktionskontrolle durch Taster mit Leuchtmelder
- Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
- Ableitvermögen bis 100 kA (10/350 µs)
- Ermöglicht Endgeräteschutz
- Bietet höchste Anlagenverfügbarkeit
2 Artikel
DEHNventil ZP TNC
Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz und hohen Leistungsparametern. (3+0-Schaltung)
Art.-Nr. 900390 - DV ZP TNC 255
1.354,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DEHNventil ZP TT
Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz und hohen Leistungsparametern. (3+1-Schaltung)
Art.-Nr. 900391 - DV ZP TT 255
1.902,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück