Zugehörige Produkte für

DEHNpatch Class EA

DEHNpatch Class EA

Art.-Nr. 929161

DPA CL8 EA 4PPOE

Condition Monitoring-System LifeCheck

DRC IRCM

  • Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengeräte-Set mit integriertem optischen Sender/Empfänger sowie optische Umlenkeinheit für die zustandsorientierte Überwachung von Ableitern BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch mit LifeCheck. Optische Ableiter-Zustandsmeldung über LED-Sammelanzeige kombiniert mit FM-Signalisierung (Öffnerkontakt).

Art.-Nr. 910710 - DRC IRCM

236,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNpatch – Ableiter für Datennetze und Ethernet-Anwendungen

DPA MOD IRCM

Montagezubehör für den Einsatz des Überspannungsschutz DEHNpatch CL8 EA 4PPOE mit der Fernmeldeeinheit DRC IRCM für die Überwachung und Fernmeldung des Ableiterzustands.

Art.-Nr. 929309 - DPA MOD IRCM

7,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Universal-Hutschienenträger 482,6 mm (19 Zoll)

Für 19""-Technik 3 HE oder Wandmontage.
Hutschiene vertikal oder horizontal montierbar.

Art.-Nr. 929335 - MF DR 3RU 19"

227,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Montageset DEHNpatch und DEHNgate

Montageset DEHNpatch und DEHNgate für die Einzelmontage der Ableiter für Hutschienenmontage.

Art.-Nr. 929200 - MS EB DPA DGA

7,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Montageset DEHNpatch

Das Set besteht aus einer Hutschiene für bis zu 24 DEHNpatch und verschiedenen Abstandsbolzen mit Gleitmuttern zur Montage in Datenverteilern. Platzsparend kann die Hutschiene an der Verteilerwand oder sogar vor den Einbaufeldern im 19-Zoll-Raster angebracht werden.

Art.-Nr. 929199 - MS DPA

52,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Zubehör für Condition Monitoring System

Netzteil für Hutschienenmontage

Leistungsstarke Stromversorgung im Reiheneinbau-Gehäuse mit einphasigem Weitbereichseingang zum Betrieb in unterschiedlichsten Versorgungsnetzen. Die frontseitige Betriebsanzeige signalisiert die Verfügbarkeit der Ausgangsspannung. Mit einer Stromversorgung lassen sich bis zu 10 DRC MCM XT bzw. DRC SCM XT Überwachungsgeräte als Einzelanwendung oder bis zu 15 DRC MCM XT Überwachungsgeräte als Mehrfachanwendung betreiben.

Art.-Nr. 910499 - PSU DC24 30W

228,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück