DEHNpatch – Ableiter für Datennetze und Ethernet-Anwendungen
- Überspannungsschutz für die Ethernet Infrastruktur
- bis 10 Gbit/s (bis Class EA / 500 MHz)
- Patchkabel mit Überspannungsschutz CAT 6A im Channel
- IP66-Variante für Outdoor-Anwendungen
- Power over Ethernet IEEE 802.3 konform (bis PoE++ / 4PPoE)
- Jederzeit nachrüstbar
DPA CLE IP66
Universeller Überspannungs-Ableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen bis Klasse E im Indoor- und Outdoorbereich in einem IP66 Gehäuse zum Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser. Schutz aller Adernpaare mit leistungsfähigen Gasentladungsableitern und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Überspannungsschutzlösung mit RJ 45-Buchsen. Universelle Montagehalterung für die wahlweise Mast- oder Wandmontage.
Externes Zubehör: Spannbänder für Mastmontage
Externes Zubehör: Spannbänder für Mastmontage
Art.-Nr. 929221
DPA CLE IP66
354,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPA M CAT6
Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Cat 6 und nach Klasse EA bis 500 MHz. Voll geschirmte Ausführung für die Hutschienenmontage.
Art.-Nr. 929100
DPA M CAT6 RJ45S 48
214,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DEHNpatch Class EA
Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige für die einfache Wartung. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz, z.B. Industrial Ethernet, Datenverteiler, digitale Kamerasysteme, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellen. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und Schutzdioden zwischen den Signaladern sowie Aderpaaren. Voll geschirmte Adapterausführung mit RJ45 Buchsen für die Hutschienenmontage. Mit gehäuseseitigem, zusätzlichem Schraubanschluss für die optionale Erdanbindung.
Art.-Nr. 929161
DPA CL8 EA 4PPOE
210,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DEHNpatch Class E
Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.
Art.-Nr. 929121
DPA M CLE RJ45B 48
198,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DEHNpatch Class D
Universeller, platzsparender Blitzstrom-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik für den Blitzschutz-Potentialausgleich. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse D bis 100 MHz, z.B. Industrial Ethernet, Datenverteilern, digitalen Kamerasystemen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellenn. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter. Voll geschirmte Adapterausführung mit RJ45 Buchsen für die Hutschienenmontage. Mit gehäuseseitigem, zusätzlichem Schraubanschluss für die optionale Erdanbindung.
Art.-Nr. 929166
DPA C8 D 4PPOE
101,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DEHNpatch Class D
Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse D bis 100 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter. Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.
Art.-Nr. 929126
DPA M CLD RJ45B 48
95,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPA MOD IRCM
Montagezubehör für den Einsatz des Überspannungsschutz DEHNpatch CL8 EA 4PPOE mit der Fernmeldeeinheit DRC IRCM für die Überwachung und Fernmeldung des Ableiterzustands.
Art.-Nr. 929309
DPA MOD IRCM
7,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Universal-Hutschienenträger 482,6 mm (19 Zoll)
Für 19""-Technik 3 HE oder Wandmontage.
Hutschiene vertikal oder horizontal montierbar.
Hutschiene vertikal oder horizontal montierbar.
Art.-Nr. 929335
MF DR 3RU 19"
235,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Montageset DEHNpatch und DEHNgate
Montageset DEHNpatch und DEHNgate für die Einzelmontage der Ableiter für Hutschienenmontage.
Art.-Nr. 929200
MS EB DPA DGA
7,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Montageset DEHNpatch
Das Set besteht aus einer Hutschiene für bis zu 24 DEHNpatch und verschiedenen Abstandsbolzen mit Gleitmuttern zur Montage in Datenverteilern. Platzsparend kann die Hutschiene an der Verteilerwand oder sogar vor den Einbaufeldern im 19-Zoll-Raster angebracht werden.
Art.-Nr. 929199
MS DPA
54,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück