_
DEHNvap
Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis, optimiert zum Schutz von Mobilfunksystemen.
DEHNvap EMOB
Universell einsetzbarer Kombi-Ableiter, speziell für den Einsatz in Stromversorgungssystemen für Ladeinfrastruktur
Isolationsmessung im angeschlossenen Zustand bis 1000 V DC möglich.
Isolationsmessung im angeschlossenen Zustand bis 1000 V DC möglich.
Spezifische PCB-Lösungen
DEHNconnect RK
6 mm breite Überspannungsschutz-Reihenklemme, zweipolig, mit Cage Clamp-Anschluss. Erdung über Hutschiene oder Klemme.
Der Abschlussdeckel für die Reihenklemmen ist gesondert zu bestellen!
Der Abschlussdeckel für die Reihenklemmen ist gesondert zu bestellen!
DEHNsite
DEHNgap C S SN
N-PE-Überspannungs-Ableiter im funktionalen Ableiterdesign. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen speziell für den Einsatz im TT-System.
DEHNventil modular SN
DEHNguard modular SN
Zubehör