Messgeräte, Werkzeuge, Zubehör
Blitzzähler zur Registrierung von Ableitströmen. Messgeräte zur Überprüfung von Erdungsanlagen. Zubehör zum Richten von Rund- und Flachleitern. Isolier- und Korrosionsschutzmaterialien für Klemmstellen/Verbindungen im Erdreich.
Blitzzähler
Zähler zur digitalen Erfassung von Stoßströmen.
Gerät wird bevorzugt als Ableitstromzähler zwischen Potentialausgleichsschiene und Erdungsanlage eingebaut.
Gerät wird bevorzugt als Ableitstromzähler zwischen Potentialausgleichsschiene und Erdungsanlage eingebaut.
Installationsprüfgerät HT COMBI G3
VDE0100 Installationsprüfgerät
Einsetzbar für Niederohm-, Schleifenimpedanz- und Isolationsmessungen.
Einsetzbar für Niederohm-, Schleifenimpedanz- und Isolationsmessungen.
Digitales Erdwiderstandsmessgerät HT M71
Kompaktes Erdungsmessgerät mit ergonomischem Design und elektronischen Funktionswahlschaltern.
Erdungsmesszange HT T2100
Erdungsmesszange zum Einsatz für Erdschleifenmessung und zur Erdungsmessung ohne Hilfserder. Messkategorie CAT IV / CAT III.
10 A Durchgangsprüfer HT EQUITEST
Durchgangsprüfer zur Prüfung der Durchgängigkeit von Stahlbewehrungen in Stahlbeton gemäß DIN EN 62305-3 sowie der Schutz- und Potentialausgleichsleiter mit einem Messstrom von 10 A.
Erdungsmesszange Metraclip Earth
Einsetzbar für Erdschleifenmessung.
Einfache Handhabe, hochauflösendes OLED Display
Automatische Kalibrierung, Bluetooth Schnittstelle inkl. Software
Einfache Handhabe, hochauflösendes OLED Display
Automatische Kalibrierung, Bluetooth Schnittstelle inkl. Software
Durchgangsprüfer EP4
Durchgangsprüfer für die Messung von Widerständen bei z. B. Fang-, und Ableitungen und nachträglich verwendeten Bewehrungsstäben von baulichen Anlagen.
Prüfer geeignet zum Messen von Widerständen bei Erdungsanlagen nach DIN 18014 mit einem Prüfstrom von 200 mA.
Prüfer geeignet zum Messen von Widerständen bei Erdungsanlagen nach DIN 18014 mit einem Prüfstrom von 200 mA.
Koffer mit Messzubehör für Durchgangsprüfer
Für die Unterbringung des Durchgangsprüfers und des Messzubehörs.
Ausrüstung des Messkoffers:
Ausrüstung des Messkoffers:
- 2 Drahthaspeln mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau, Art.-Nr. 585 320
- 1 Messleitung 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020
- 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000
Erdungsmesskoffer
Der Erdungsmesskoffer besitzt zum Transport einen bequemen Tragegurt.
Ausrüstung des Messkoffers:
Im Koffer ist ein Leerfach zur Aufnahme eines Messgerätes vorhanden.
Ausrüstung des Messkoffers:
- 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m Messleitung, rot, mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 310
- 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung, blau, mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
- 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460
- 2 Messleitungen 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020 (Verbindung Erdungsanlage – Erdungsmessgerät)
- 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, rot, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 010
- 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, blau, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 011 (Verbindung Drahthaspel – Erdbohrer)
- 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000
Im Koffer ist ein Leerfach zur Aufnahme eines Messgerätes vorhanden.
Drahtrichtgeräte
Zum Ausrichten von Rundleitern verschiedener Werkstoffe (St/tZn, Cu und Al).
Richteisen
Zum Abwinkeln und Ausrichten von Leitungen.
Tragehilfe
Alu-Tragehilfe mit Sicherungsbügel aus Niro, für 8,5 kg und 17 kg Betonsockel.
Montagewerkzeug
Für die mühelose Montage von Klemmen in schwer zugänglichen Bewehrungslagen und als universelles Verlängerungswerkzeug nutzbar.
Unser Montagewerkzeug ist in drei verschiedenen Längen erhältlich (200 mm, 400 mm, 800 mm) und kann je nach Bedarf im Akku- oder Schlagschrauber befestigt werden.
Es verfügt über eine Stecknuss (Schlüsselweite 17) mit einem integrierten, gefederten Magneten. Der Magnet ermöglicht das einfache Halten und Verschrauben von Klemmen aus der Entfernung.
Durch die Federung können auch Muttern einfach verschraubt werden. Der rote „Handlauf“ sorgt für einen festen Griff und bleibt stabil, während die darunter liegende Welle rotiert.
Unser Montagewerkzeug ist in drei verschiedenen Längen erhältlich (200 mm, 400 mm, 800 mm) und kann je nach Bedarf im Akku- oder Schlagschrauber befestigt werden.
Es verfügt über eine Stecknuss (Schlüsselweite 17) mit einem integrierten, gefederten Magneten. Der Magnet ermöglicht das einfache Halten und Verschrauben von Klemmen aus der Entfernung.
Durch die Federung können auch Muttern einfach verschraubt werden. Der rote „Handlauf“ sorgt für einen festen Griff und bleibt stabil, während die darunter liegende Welle rotiert.
Kreuzsteckschlüssel
Zum universellen Einsatz bei der Montage von Blitzschutzanlagen. Mit vier Schlüsselweiten.
Korrosionsschutzbinden
Zur korrosionsschützenden Isolierung und Umhüllung von unterirdischen Verbindungen wie z.B. Klemm- und Schraubverbindungen im Bereich Erdung und Blitzschutz aber auch zur Nachumhüllung von Schweißnahtbereichen und Formstücken sowie von Muffen, Flanschen, Armaturen, etc.
Die beidseitig petrolatumbeschichtete Trägereinlage verhindert effektiv das Eindringen von Schmutz und Feuchte.
Die beidseitig petrolatumbeschichtete Trägereinlage verhindert effektiv das Eindringen von Schmutz und Feuchte.
- Einfach und schnell anwendbar
- Hohe Klebekraft
- Bleibt dauerhaft plastisch
- Hervoragende elektrische Isolierung
- Beinhaltet keine für den Menschen oder die Umwelt schädlichen Inhaltsstoffe
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch zur Umhüllung von Leitern Rd und Fl, z. B. für das Herausführen von Anschlussfahnen aus dem Beton oder von Erdeinführungen aus dem Boden.
UV-stabilisiert, Länge auf Wunsch.
UV-stabilisiert, Länge auf Wunsch.