Rundleitungshalter
Leitungshalter zum universellen Einsatz für die Leitungsführung von Rundleitern.
Leitungshalter DEHNgrip
Schraubenloses NIRO-Haltersystem mit loser Leitungsführung.
Leitungshalter DEHNsnap
Kunststoffhalter-System mit loser Leitungsführung.
Leitungshalter DEHNfix
Haltersystem mit zwei Funktionen (Befestigung des Halters und des Leiters) mit Leitungshalter DEHNQUICK, feste Leitungsführung, UV-stabilisiert.
Leitungshalter DEHNhold
Leitungshalter zum Befestigen von Rundleitern mit geschlitztem Überleger, feste Leitungsführung.
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.
Leitungshalter mit Überleger – flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6, für Rund- und Flachleiter.
Mit Abdeckscheibe aus Kunststoff (grau).
Mit Abdeckscheibe aus Kunststoff (grau).
Leitungshalter mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von Leitungen, feste Leitungsführung.
Abdeckscheiben und Kunststoffsockel
Als Zwischenelement für aufschraubbare / aufschnappbare Leitungs- und Stangenhalter.
Leitungshalter für Wärmedämm-Verbundsysteme
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6, feste Leitungsführung.
Leitungshalter mit Kralle
Leitungshalter für Wandbefestigung mit Klemmschraube M6.
Feste Leitungsführung.
Feste Leitungsführung.
Leitungshalter/Überleger für Unterputzmontage
Z. B. für Unterputzmontage geeignet.
Leitungshalter für Regenfallrohre
Zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren mit fester Leitungsführung.
Alle Ausführungen sind auch für Kunststoff-Regenfallrohre geeignet.
Alle Ausführungen sind auch für Kunststoff-Regenfallrohre geeignet.
Regenrohrschellen
Rohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Anschlussmöglichkeiten für Rd z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 000 oder mit Klemmbock Art.-Nr. 390 150 (je nach Werkstoff).
Anschlussmöglichkeiten für Rd z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 000 oder mit Klemmbock Art.-Nr. 390 150 (je nach Werkstoff).
Klemmbock-Variantenprogramm
Z. B. als Anschluss mit Endstück für Konstruktionen oder an Regenrohrschellen.
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube.
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube.
KS-Verbinder
KlemmSchrauben-Verbinder zum blitzstromtragfähigen Anschluss von Rundleitern z. B. an Flachprofile, Regenrohrschellen oder andere Teile der Blitzschutzanlage.
Kunststoff-Leitungshalter für Regenfallrohre
Zum isolierten Befestigen von Erdeinführungen an metallenen Regenfallrohren.
Halter mit Klemmteil für Spannbandbefestigung (Abmessung 14 x 0,3 mm).
Halter mit Klemmteil für Spannbandbefestigung (Abmessung 14 x 0,3 mm).
Krampen
Zur Befestigung von Leitungen z. B. an Holzmasten und dergleichen.
Winkelhalter für Prellleiter an Gabionen
Halter für Prellleiter an Steingabionen