Bewehrungstechnik
Erdungsfestpunkte und Verbindungsklemmen für den Potentialausgleich. Erder- und Wanddurchführungen zum sicheren Einführen in das Gebäude. Bewehrungsklemmen zur blitzstromtragfähigen Verbindung der Bewehrung mit der Erdungsanlage.
Erdungsfestpunkte
Für den Betoneinbau, als korrosionsfreien Anschluss an die Erdungsanlage für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden.
Bei dem Doppelgewinde M10 und M12 folgende Mindestlängen der Schrauben beachten:
35 mm bei M10 (Gewindelänge 40 mm)
15 mm bei M12 (Gewindelänge 20 mm)
Bei dem Doppelgewinde M10 und M12 folgende Mindestlängen der Schrauben beachten:
35 mm bei M10 (Gewindelänge 40 mm)
15 mm bei M12 (Gewindelänge 20 mm)
Erdungsfestpunkte mit flexibler Anschlussklemme
Für den Betoneinbau als flexibler korrosionsfreier Anschluss an die Erdungsanlage für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden.
Erdungsfestpunkt M16
Mit Anschlussgewinde M16 für höhere Strombelastungen (50 Hz), z. B. zum Anschluss des Ringpotentialausgleichs an die Erdungsanlagen von Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV (Trafoerdung).
Erder- und Wanddurchführungen
Mit MV-Klemme aus NIRO (V4A) für Rundleiter 8-10 mm.
Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter bei Mauern und Wänden; mit Gewindestange M10 aus NIRO.
Ausführung zum nachträglichen Einbau mit Bohrung (Ø14 mm) oder ggf. durch die Fertigspreize der Schalung.
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt.
Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter bei Mauern und Wänden; mit Gewindestange M10 aus NIRO.
Ausführung zum nachträglichen Einbau mit Bohrung (Ø14 mm) oder ggf. durch die Fertigspreize der Schalung.
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt.
Druckwasserdichte Wanddurchführungen für Weiße Wanne
Zum Einbau in die Schalung.
Ist geeignet für die druckwasserdichte Durchführung von Wänden, z. B. zum Verbinden des Ringerders mit der Potentialausgleichsschiene oder dem Potentialausgleichsleiter im Fundament.
Ist geeignet für die druckwasserdichte Durchführung von Wänden, z. B. zum Verbinden des Ringerders mit der Potentialausgleichsschiene oder dem Potentialausgleichsleiter im Fundament.
Dichtmanschette für Rund- und Flachleiter
Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm) bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z. B. weiße Wanne).
Mit Drehmomentkontrollschlüssel zum einfachen Anziehen der zwei Edelstahlspannbänder.
MPA-geprüft bis 5,0 bar, Methangasbeständig, Radonsicher (gemäß FHRK Merkblatt MB 101)
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2
Mit Drehmomentkontrollschlüssel zum einfachen Anziehen der zwei Edelstahlspannbänder.
MPA-geprüft bis 5,0 bar, Methangasbeständig, Radonsicher (gemäß FHRK Merkblatt MB 101)
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2
Verbindungsklemmen für Erdungsfestpunkte und Bewehrung
Zum Verbinden der Bewehrung mit Klemmbock.
Für Rundleiter oder für Erdungsfestpunkte mit gleichzeitiger Befestigung in der Schalung.
Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Für Rundleiter oder für Erdungsfestpunkte mit gleichzeitiger Befestigung in der Schalung.
Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Endstücke
Zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) für den Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene oder zum Anschließen von Konstruktionsteilen (z. B. Stahlträger oder dgl.) durch Anschrauben.
Anschlussklemmen mit Gewindebolzen
Zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12 (z. B. Art.-Nr. 478 011, 478 200) und Gewinde M16 (Art.-Nr. 478 027).
Ausführungen mit dem Anschlussgewinde M10 auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes (ohne Anschlussachse) z. B. für Flachband geeignet.
Ausführungen mit dem Anschlussgewinde M10 auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes (ohne Anschlussachse) z. B. für Flachband geeignet.
Gewindeadapter
Für den Anschluss an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10, Kontermutter und Federring, zum Einsatz bei Perimeterdämmung oder Wärmedämmverbundsystemen.
Bewehrungsklemme DEHNclip
Entsprechend der DIN 18014 ""Erdungsanlagen für Gebäude - Planung, Ausführung und Dokumentation"" muss der Potentialausgleichsleiter/Fundamenterder alle 2 Meter mit der Bewehrung der Fundamentplatte verbunden werden.
Zum Verbinden von Betonstahl-Matten oder Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern.
Anordnung: (II) = parallel (+) = kreuz
Schnell und sicher:
Die Bewehrungsklemme DEHNclip ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper. DEHNclip ist entsprechend DIN EN 62561-1 mit einer Blitzstromtragfähigkeit von 50 kA (10/350 μs) geprüft.
Zum Verbinden von Betonstahl-Matten oder Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern.
Anordnung: (II) = parallel (+) = kreuz
Schnell und sicher:
Die Bewehrungsklemme DEHNclip ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper. DEHNclip ist entsprechend DIN EN 62561-1 mit einer Blitzstromtragfähigkeit von 50 kA (10/350 μs) geprüft.
Verbindungsklemmen für Fundamenterder
Zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament.
Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen, ohne die Leiter einfädeln zu müssen.
Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen, ohne die Leiter einfädeln zu müssen.
Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Verbindungsklemmen für Fundamenterder und Bewehrungen
Zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament oder von Betonstahl-Matten und Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern.
Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Verbindungsklemmen für Bewehrungen
Entsprechend der DIN 18014 ""Erdungsanlagen für Gebäude - Planung, Ausführung und Dokumentation"" muss der Potentialausgleichsleiter/Fundamenterder alle 2 Meter mit der Bewehrung der Fundamentplatte verbunden werden.
Zum Verbinden von Betonstahl-Matten oder Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern.
Anordnung: (II) = parallel (+) = kreuz
Zum Verbinden von Betonstahl-Matten oder Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern.
Anordnung: (II) = parallel (+) = kreuz