Erdungs– und Kurzschließvorrichtungen

Zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen, sowie Zubehör und Einzelteile auch für die Niederspannung. Individuelle Konfiguration ist über den EuK-Konfigurator möglich!
EuK-Konfigurator: Einfach online konfigurieren

EuK-Konfigurator: Einfach online konfigurieren

Kugelfestpunkte

Kugelfestpunkte

Als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), am Leiter und an der Erdungsanlage.
  • Als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet
  • Gewindebolzen in M12 und M16 mit selbstsichernder Mutter
  • Spanlos geformtes Innengewinde M12 und M16

Erdungsfestpunkte

Erdungsfestpunkte

Als Anschließstelle an Erdungsanlage nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230).
  • Zum Anschweißen oder Anschrauben für den erdseitigen Anschluss von Erdanschlussstücken mit Flügelmutter oder Flügelschraube
  • Anschlussstücke mit Gewindebolzen M12 und M16
  • Innengewinde in M12 und M16

Erdanschlussplatten

Erdanschlussplatten

Als Anschließstelle an Erdungsanlage nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230).
  • Für Innenraum- und Freiluftanlagen

Erdungs- und Kurzschließseile, unbestückt

Erdungs- und Kurzschließseile, unbestückt

Erdungs- und Kurzschließseile mit Presskabelschuh nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
  • Presskabelschuhe in Standardausführung PK1 mit Verdrehungsschutz
  • Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

Phasenseitige Anschlusselemente für Schaltanlagen

Phasenseitige Anschlusselemente für Schaltanlagen

Anschließteile nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für ein- / dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile
  • Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

Phasenseitige Anschlusselemente für Freileitungen

Phasenseitige Anschlusselemente für Freileitungen

Anschließteile nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für ein- / dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile
  • Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

Phasenseitige Anschlusselemente für Bahnanwendungen

Phasenseitige Anschlusselemente für Bahnanwendungen

Erdungs-Set

Erdungs-Set

Erdungs-Sets sind Anschließteile, die die Erdungs- und Kurzschließseile oder -schienen direkt oder über Zwischenglieder mit dem Erdreich verbinden.
Erdungsspieß

Erdungsspieß

Erdseitige Anschlusselemente für Schaltanlagen und Freileitungen

Erdseitige Anschlusselemente für Schaltanlagen und Freileitungen

Anschließteile nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für ein- / dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile
  • Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

Erdseitige Anschlusselemente für Bahnanwendungen

Erdseitige Anschlusselemente für Bahnanwendungen

Erdungsstangen für Schaltanlagen

Erdungsstangen für Schaltanlagen

Erdungsstangen bzw. Erdungsgriff zur Montage freigeführter Geräte (ein- / dreipoliger Garnituren und Kurzschließschienen) zum Erden und Kurzschließen an Starkstromanlagen bzw. Anlagen bis 1000 V nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Erdungsstangen für Freileitungen

Erdungsstangen für Freileitungen

Erdungsstangen zur Montage freigeführter Geräte (ein- / dreipoliger Garnituren) zum Erden und Kurzschließen an Freiluftschaltanlagen und Freileitungen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
  • Alu-Bajonettkupplung mit Stellring zum Festsetzen der aufgesteckten Freileitungsklemme
  • Stufenlos teleskopierbar mit robustem Alu-Sterngriff
  • Formschlüssige Alu-Schraubkupplung

Erdungsstangen für Bahnanwendungen

Erdungsstangen für Bahnanwendungen

Kurzschließschiene

Kurzschließschiene

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Zur Montage der Kurzschließschiene ist eine Erdungsstange zu verwenden.
Sets für Bahnanwendungen

Sets für Bahnanwendungen

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen für Bahnanwendungen

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen für Bahnanwendungen

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (vollisoliert) für NS-Kabelverteiler

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (vollisoliert) für NS-Kabelverteiler

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle als Potentialausgleichsmaßnahme nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
  • Vollisolierte (VI), berührungssichere Ausführung
  • Komplette Sets für Kabelverteiler (KVS)
  • Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (teilisoliert) für NS-Kabelverteiler

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (teilisoliert) für NS-Kabelverteiler

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle als Potentialausgleichsmaßnahme nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
  • Teilisolierte (TI) Ausführung
  • Komplette Sets für Kabelverteiler (KVS)
  • Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen für Kranstromschienen

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen für Kranstromschienen

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle als Potentialausgleichsmaßnahme nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
  • Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung für Straßenbeleuchtung

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung für Straßenbeleuchtung

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle als Potentialausgleichsmaßnahme nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Erdungsgriff für NS-Anlagen

Erdungsgriff für NS-Anlagen

Erdungsgriff zur Montage freigeführter Geräte (ein- / dreipoliger Garnituren und Kurzschließschiene) zum Erden und Kurzschließen an Starkstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110) bis 1000 V.
Zubehör für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen

Zubehör für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen