DEHNcare PSA-Set Indoor
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/16592326/HDVORSCHAU/785901a1.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/16592326/HDVORSCHAU/785901a1.jpg)
- Passendes Einsteiger-Set für den Elektriker beim Einsatz im Indoor-Bereich
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Komponenten erfüllen die Störlichtbogenschutzklasse 2 (APC 2)
- Schutzausrüstung ist zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Art.-Nr. 785906 PSA ESET S ID
GTIN 4013364476516, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 3.27 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Größe (International) | 48 (S) |
Schutzjacke / Schutzhose | |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Material | Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%) |
Material Nähfaden | Kevlar (100%) |
Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688 |
Hauptfarbe | grau |
Zweitfarbe | schwarz |
Reißverschluss | rot |
Größe (International) | 48 (S) |
Design-Code | JIGRBLRE0000P0000 (Jacke) , TIGRBLRE0000P0 (Hose) |
Schutzhandschuh | |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 320 mm |
Stulpenlänge | 100 mm |
Größe (International) | 9 (L) |
Material Handschuhinnenfläche | Rindvollleder silikonisiert |
Material Handschuhrücken | Interlock-Strickware 100% Kevlar® |
Material Nähfaden | Kevlar® |
Norm | Box-Test nach IEC 61482-1-2, ATPV-Test nach IEC 61482-1-1, DIN EN 388, DIN EN 407 |
Schutzschirm | |
Farbe | transparent |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Farbe | gelb ● |
Kopfumfang | 52-61 cm |
Werkstoff | HDPE-Kunststoff |
Norm | EN 397 und EN 50365 |
Zubehör | |
Gürtel | ------------------------------------------ |
Länge | 100 cm |
Passend für APT ID/OD | Größe: 48 |
Mikrofaserbeutel | ------------------------------------------ |
Geeignet für | DEHNcare APS |
Abmessung | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | ------------------------------------------ |
Geeignet für | ESH U + DEHNcare APS und APG |
Abmessung | Ø300, 500 mm |
Artikel 785906 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.
Artikel 785906 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Art.-Nr. 785900 PSA ESET M ID
GTIN 4013364469556, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 3.27 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Größe (International) | 50 (M) |
Schutzjacke / Schutzhose | |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Material | Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%) |
Material Nähfaden | Kevlar (100%) |
Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688 |
Hauptfarbe | grau |
Zweitfarbe | schwarz |
Reißverschluss | rot |
Größe (International) | 50 (M) |
Design-Code | JIGRBLRE0000P0000 (Jacke) , TIGRBLRE0000P0 (Hose) |
Schutzhandschuh | |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 330 mm |
Stulpenlänge | 100 mm |
Größe (International) | 10 (XL) |
Material Handschuhinnenfläche | Rindvollleder silikonisiert |
Material Handschuhrücken | Interlock-Strickware 100% Kevlar® |
Material Nähfaden | Kevlar® |
Norm | Box-Test nach IEC 61482-1-2, ATPV-Test nach IEC 61482-1-1, DIN EN 388, DIN EN 407 |
Schutzschirm | |
Farbe | transparent |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Farbe | gelb ● |
Kopfumfang | 52-61 cm |
Werkstoff | HDPE-Kunststoff |
Norm | EN 397 und EN 50365 |
Zubehör | |
Gürtel | ------------------------------------------ |
Länge | 110 cm |
Passend für APT ID/OD | Größe: 50-54 |
Mikrofaserbeutel | ------------------------------------------ |
Geeignet für | DEHNcare APS |
Abmessung | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | ------------------------------------------ |
Geeignet für | ESH U + DEHNcare APS und APG |
Abmessung | Ø300, 500 mm |
Artikel 785900 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.
Artikel 785900 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Art.-Nr. 785901 PSA ESET L ID
GTIN 4013364469563, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 3.27 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Größe (International) | 54 (L) |
Schutzjacke / Schutzhose | |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Material | Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%) |
Material Nähfaden | Kevlar (100%) |
Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688 |
Hauptfarbe | grau |
Zweitfarbe | schwarz |
Reißverschluss | rot |
Größe (International) | 54 (L) |
Design-Code | JIGRBLRE0000P0000 (Jacke) , TIGRBLRE0000P0 (Hose) |
Schutzhandschuh | |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 330 mm |
Stulpenlänge | 100 mm |
Größe (International) | 10 (XL) |
Material Handschuhinnenfläche | Rindvollleder silikonisiert |
Material Handschuhrücken | Interlock-Strickware 100% Kevlar® |
Material Nähfaden | Kevlar® |
Norm | Box-Test nach IEC 61482-1-2, ATPV-Test nach IEC 61482-1-1, DIN EN 388, DIN EN 407 |
Schutzschirm | |
Farbe | transparent |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Farbe | gelb ● |
Kopfumfang | 52-61 cm |
Werkstoff | HDPE-Kunststoff |
Norm | EN 397 und EN 50365 |
Zubehör | |
Gürtel | ------------------------------------------ |
Länge | 110 cm |
Passend für APT ID/OD | Größe: 50-54 |
Mikrofaserbeutel | ------------------------------------------ |
Geeignet für | DEHNcare APS |
Abmessung | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | ------------------------------------------ |
Geeignet für | ESH U + DEHNcare APS und APG |
Abmessung | Ø300, 500 mm |
Artikel 785901 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.
Artikel 785901 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Art.-Nr. 785902 PSA ESET XL ID
GTIN 4013364469570, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 3.39 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Größe (International) | 56 (XL) |
Schutzjacke / Schutzhose | |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Material | Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%) |
Material Nähfaden | Kevlar (100%) |
Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688 |
Hauptfarbe | grau |
Zweitfarbe | schwarz |
Reißverschluss | rot |
Größe (International) | 56 (XL) |
Design-Code | JIGRBLRE0000P0000 (Jacke) , TIGRBLRE0000P0 (Hose) |
Schutzhandschuh | |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 330 mm |
Stulpenlänge | 100 mm |
Größe (International) | 10 (XL) |
Material Handschuhinnenfläche | Rindvollleder silikonisiert |
Material Handschuhrücken | Interlock-Strickware 100% Kevlar® |
Material Nähfaden | Kevlar® |
Norm | Box-Test nach IEC 61482-1-2, ATPV-Test nach IEC 61482-1-1, DIN EN 388, DIN EN 407 |
Schutzschirm | |
Farbe | transparent |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Farbe | gelb ● |
Kopfumfang | 52-61 cm |
Werkstoff | HDPE-Kunststoff |
Norm | EN 397 und EN 50365 |
Zubehör | |
Gürtel | ------------------------------------------ |
Länge | 120 cm |
Passend für APT ID/OD | Größe: 56-58 |
Mikrofaserbeutel | ------------------------------------------ |
Geeignet für | DEHNcare APS |
Abmessung | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | ------------------------------------------ |
Geeignet für | ESH U + DEHNcare APS und APG |
Abmessung | Ø300, 500 mm |
Artikel 785902 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.
Artikel 785902 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
Art.-Nr. 785907 PSA ESET 2XL ID
GTIN 4013364476523, Zolltarifnr.: 42032910, Bruttogewicht: 3.39 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Größe (International) | 60 (2XL) |
Schutzjacke / Schutzhose | |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Material | Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%) |
Material Nähfaden | Kevlar (100%) |
Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688 |
Hauptfarbe | grau |
Zweitfarbe | schwarz |
Reißverschluss | rot |
Größe (International) | 60 (2XL) |
Design-Code | JIGRBLRE0000P0000 (Jacke) , TIGRBLRE0000P0 (Hose) |
Schutzhandschuh | |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 340 mm |
Stulpenlänge | 100 mm |
Größe (International) | 11 (XXL) |
Material Handschuhinnenfläche | Rindvollleder silikonisiert |
Material Handschuhrücken | Interlock-Strickware 100% Kevlar® |
Material Nähfaden | Kevlar® |
Norm | Box-Test nach IEC 61482-1-2, ATPV-Test nach IEC 61482-1-1, DIN EN 388, DIN EN 407 |
Schutzschirm | |
Farbe | transparent |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Farbe | gelb ● |
Kopfumfang | 52-61 cm |
Werkstoff | HDPE-Kunststoff |
Norm | EN 397 und EN 50365 |
Zubehör | |
Gürtel | ------------------------------------------ |
Länge | 130 cm |
Passend für APT ID/OD | Größe: 60-62 |
Mikrofaserbeutel | ------------------------------------------ |
Geeignet für | DEHNcare APS |
Abmessung | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | ------------------------------------------ |
Geeignet für | ESH U + DEHNcare APS und APG |
Abmessung | Ø300, 500 mm |