Antennenerdung
Bandrohrschelle für den Blitzschutz-Potentialausgleich von Rohren (z. B. Antennenstandrohren) nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.
Antennen-Bandrohrschellen komplett
Art.-Nr. 540103 - BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
11,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Für Tiefenerder Ø20-25 mm
Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.
Art.-Nr. 540121 - AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
17,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Antennen-Bandrohrschellen komplett
Art.-Nr. 540100 - BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
12,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Spannkopf separat
Art.-Nr. 540110 - SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
7,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Dachrinnenklemme
Dachrinnenklemme, zum blitzstromtragfähigen Verbinden / Anschließen der Antennenerdung (z. B. 16 mm2) am Kreuzungspunkt mit / an einer Dachrinne.
Art.-Nr. 540120 - DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
12,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Einteilig NIRO
Universeller Klemmschraubenverbinder zum blitzstromtragfähigen Anschluss von Rundleitern als auch ein- / mehrdrähtigen Leitern z. B. an Flachprofile, Regenrohrschellen sowie Potentialausgleichsschienen.
Art.-Nr. 540122 - UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
21,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Endlos-Spannband
Art.-Nr. 540901 - SPB 25X0.3 L100M V2A
315,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück