Potentialausgleich

Rohrschellen, Potentialausgleichs- und Erdungsschienen für den Potentialausgleich von fremden, leitfähigen Teilen sowie den Blitzschutz-Potentialausgleich.
Zubehör für den Potentialausgleich

Zubehör für den Potentialausgleich

Erdungsbandrohrschellen

Erdungsbandrohrschellen

Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540, mit stetig verstellbarem Spannband.
Antennenerdung

Antennenerdung

Bandrohrschelle für den Blitzschutz-Potentialausgleich von Rohren (z. B. Antennenstandrohren) nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.
BS-Bandrohrschelle mit Zacken

BS-Bandrohrschelle mit Zacken

Bandrohrschellen für das Einbinden von Rohren mit Oberflächenschutz in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Anwendbar für Oberflächen (z. B. Lacke, Pulverbeschichtungen) bis zu einer Schichtdicke von 0,2 mm.

Durch die speziellen Zacken ist ein Durchdringen des Oberflächenschutzes gegeben.
Das Entfernen des Oberflächenschutzes an der Kontaktstelle kann somit entfallen.
Erdungsrohrschellen Blitzschutz

Erdungsrohrschellen Blitzschutz

Erdungsrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Der Klemmbereich (Angabe in mm sowie in Zoll) bezieht sich auf den Außendurchmesser nach DIN EN ISO 228-1 der Rohre.
UNI-Falzklemme

UNI-Falzklemme

Zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich / Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentialausgleich.
Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbunden werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht.
UNI-Erdungsklemmen

UNI-Erdungsklemmen

Zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich / Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentialausgleich.
Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbunden werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht.
Dachständer-Rohrschellen

Dachständer-Rohrschellen

Zum Anschluss von Funkenstrecken an Dachständer.
Leitungshalter für Dachständer

Leitungshalter für Dachständer

Zum Befestigen von Rundleitern am Dachständer, isoliert mit Klemmtülle.
Erdungszangen

Erdungszangen

  • Für Anschlüsse an Tankwagen, Flugzeugen und usw.
  • Zur Ableitung statischer Aufladung
  • Für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet

Montageset mit Direktklemmung von Rundmaterial

Montageset mit Direktklemmung von Rundmaterial

Potentialausgleichsschienen K12 mit Aufsteckklemmen

Potentialausgleichsschienen K12 mit Aufsteckklemmen

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Ausführung:
  • Geprüft nach DIN VDE 0618-1
  • VDE-Zeichen
  • Befestigungsböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau oder schwarz (halogenfrei)
  • Abdeckung plombierbar / beschriftbar
  • Aufsteckklemmen St/gal Zn
  • Mit 12 Kontaktzungen


Belegung:
Für Rd je eine Kontaktzunge.
Für Fl je zwei Kontaktzungen.
Potentialausgleichsschiene MS

Potentialausgleichsschiene MS

Für den Potentialausgleich.
Anschlüsse für:
7 Leiter 2,5-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig).
1 Leiter Rd Ø7-10 mm.
1 Leiter Fl bis 30 x 3,5 mm oder Rd Ø8-10 mm.
Potentialausgleichsschienen R15 mit Reihenklemmensystem / Baukasten

Potentialausgleichsschienen R15 mit Reihenklemmensystem / Baukasten

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Ausführung:
  • Geprüft nach DIN VDE 0609
  • 15 Teilungseinheiten
  • Schienenböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau (halogenfrei)
  • Abdeckung plombierbar / beschriftbar
  • Reihenklemmen St/gal Zn
Potentialausgleichsschiene mit Reihenklemmensystem Mini

Potentialausgleichsschiene mit Reihenklemmensystem Mini

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 bei Kleinanlagen.

Ausführung:
  • Geprüft nach DIN VDE 0609
  • Reihenklemmen St/gal Zn

Potentialausgleichsschienen – Industrie

Potentialausgleichsschienen – Industrie

Potentialausgleichsschienen für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen Selbstlockern der Schrauben gesichert).

Ausführung:
  • Mit Federring
  • Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10
  • UV-stabilisiert und halogenfrei
Potentialausgleichsschienen – Nachrichtentechnik

Potentialausgleichsschienen – Nachrichtentechnik

Erdungsschienen aus NIRO (V4A) – robuste und langlebige Lösungen für Erdungsverbindungen in der Nachrichtentechnik. Verfügbar mit 6 oder 3 Anschlusspunkten, bieten sie maximale Flexibilität und einfache Installation durch KS-Verbinder und Schraub-Mutter-Befestigung.

Zulassung: nach VG 96953-7
Erdungsschienen einreihig

Erdungsschienen einreihig

Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen, Abstand der Bohrungen 35 mm.

Anschlussmöglichkeiten:
  • Flachband mit Bohrung: mit Flachkopfschrauben M10 (verdrehsicher), Muttern und Federring
  • Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 301 019 oder mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150

Erdungsschienen zweireihig

Erdungsschienen zweireihig

Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen, Abstand der Bohrungen 50 mm.

Anschlussmöglichkeiten:
  • Flachband mit Bohrung: mit Sechskantschrauben M10, Muttern und Federring
  • Flachband (-40 mm) ohne Bohrung: mit Überleger der Trennklemmen z. B. Art.-Nr. 454 100
  • Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 301 019 oder mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150

Schutzfunkenstrecke

Schutzfunkenstrecke

Schutzfunkenstrecke in geschlossener Ausführung mit Kunststoffmantel zum indirekten Verbinden eines Freileitungs-Dachständers an die äußere Blitzschutzanlage.
Regenrohrschellen

Regenrohrschellen

Rohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Anschlussmöglichkeiten für Rd z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 000 oder mit Klemmbock Art.-Nr. 390 150 (je nach Werkstoff).
Flachband- / Rundleitungshalter mit Druckstück

Flachband- / Rundleitungshalter mit Druckstück

Für Wandmontage.
Druckstück mit Schraube M8 für das Verlegen von Flachband bis 11 mm und Rundleitern 6-10 mm.
Leitungshalter

Leitungshalter

Leitungshalter zum Verlegen von Rund- und Flachleitern für den Potentialausgleich z. B. in Trafostationen, Rechnerräumen.
Leitungshalter isoliert.
Anschlussklemme

Anschlussklemme

Für den universellen Anschluss an den Ringpotentialausgleich bei St/tZn, Kupfer oder Edelstahl (NIRO).