Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Potentialausgleichsschienen K12 mit Aufsteckklemmen

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Ausführung:
– Geprüft nach DIN VDE 0618-1
– VDE-Zeichen
– CE-Zeichen
– Befestigungsböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau oder schwarz (halogenfrei)
– Abdeckung plombierbar / beschriftbar
– Aufsteckklemmen St/gal Zn
– Mit 12 Kontaktzungen

Belegung:
Für Rd je eine Kontaktzunge
Für Fl je zwei Kontaktzungen

Ausführung Standard

Anschlüsse für:
10 Leiter 2,5-95 mm2 (ein- / mehrdrähtig) oder Rd Ø10 mm.
1 Leiter Fl bis 30 x 4 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 563200 PAS 11AK

GTIN 4013364056558, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 410.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Potentialausgleichsschienen K12 mit Aufsteckklemmen
Potentialausgleichsschienen K12, mit Aufsteckklemmen
für den Hauptpotentialausgleich nach
DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 10 x 2,5-95 mm2
Anschluss Rd: oder 10 x -10 mm
Anschluss Fl: 1 x -30 x 4 mm
Werkstoff Kontaktschiene: Cu/gal Sn
Querschnitt: 30 mm2
Befestigung: [2x] 6 x 8 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PAS 11AK
Art.-Nr.: 563200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Kontaktschiene Cu /gal Sn
Querschnitt 30 mm2
Befestigung [2x] 6 x 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 563200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 563200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung UV-stabilisiert

Anschlüsse für:
10 Leiter 2,5-95 mm2 (ein- / mehrdrähtig) oder Rd Ø10 mm.
1 Leiter Fl bis 30 x 4 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 563201 PAS 11AK UV

GTIN 4013364101234, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 397.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Potentialausgleichsschienen K12 UV-stabilisiert
Potentialausgleichsschienen K12, mit Aufsteckklemmen
für den Hauptpotentialausgleich nach
DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 10 x 2,5-95 mm2
Anschluss Rd: oder 10 x -10 mm
Anschluss Fl: 1 x -30 x 4 mm
Werkstoff Kontaktschiene: Cu/gal Sn
Querschnitt: 30 mm2
Befestigung: [2x] 6 x 8 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PAS 11AK UV
Art.-Nr.: 563201
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Kontaktschiene Cu /gal Sn
Querschnitt 30 mm2
Befestigung [2x] 6 x 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 563201 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 563201 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben