Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Kapazitive Abgrenzeinheit DASD

  • DASD: DEHN Advanced Solid-State Decoupler
  • Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen
  • Hohes Ableitvermögen
  • Fail-Safe Ausfallverhalten
  • Integrierte Testbuchse
  • Im Außenbereich einsetzbar

DASD 45 LP 100 T

1 Produkt

Art.-Nr. 923402 DASD 45 LP 100 T

GTIN 4013364442269, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 3.69 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kapazitive Abgrenzeinheit DASD
Kapazitive Abgrenzeinheit
zum Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen
Ableitstrom transient: (10/350 us): 75 kA
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 3,7 kAeff (bis 200 ms)
Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 45 A (dauerhaft)
Mit integrierter Testbuchse
Im Außenbereich einsetzbar

Fabrikat: DEHN
Typ: DASD 45 LP 100 T
Art.-Nr.: 923402
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableitstrom transient (10/350 µs) 75 kA
Ableitstrom transient (8/20 µs) 100 kA
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 5,0 kArms (bis 40 ms)
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 3,7 kArms (bis 200 ms)
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 2,0 kArms (bis 600 ms)
Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 45 Arms
Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms) ≤ 1,35 kV
Begrenzungsspannung stationär (> 600 ms) ≤ 3 V

Artikel 923402 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923402 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben