Anschlussklemmen

Zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern.

Für Tiefenerder Ø20-30 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN

GTIN 4013364022010, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 786.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemme für Tiefenerder D 20-30mm St/TZn
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern,
Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-12,5 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 50-95 mm2
Kurzschlussstrom (50 Hz): 18 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
Art.-Nr.: 610010
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 8-12,5 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 50-95 mm2
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C ) 18 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 610010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 610010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Tiefenerder Ø20-25 mm

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

1 Produkt

Art.-Nr. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemme für Tiefenerder D 20-25mm NIRO (V4A)
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss
von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Art.-Nr.: 540121
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 540121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Tiefenerder Ø20 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364054110, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 446.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemme für Tiefenerder D 20mm NIRO (V4A)
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern,
Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-70 mm2
Kurzschlussstrom (50 Hz): 8 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Art.-Nr.: 610020
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 35-70 mm2
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C ) 8 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 610020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 610020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.