Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schlagspitzen

Für das Eintreiben des ersten Tiefenerders.
Die Schlagspitzen können für die Tiefenerder in Stahl sowie in NIRO verwendet werden. Sie sind auch bei Rohrerdern einsetzbar.

2 Produkte

Art.-Nr. 620001 SSP TE 20 TGTZN

GTIN 4013364021938, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 36.80 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schlagspitze TG/tZn
Schlagspitzen für das Eintreiben des ersten Tiefenerders
Werkstoff: TG/tZn
Ausführung: für Tiefenerder Ø20 mm oder Rohrerder St/tZn Ø27 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: SSP TE 20 TGTZN
Art.-Nr.: 620001
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff TG/tZn
Ausführung für Tiefenerder Ø20 mm oder Rohrerder St/tZn Ø27 mm

Artikel 620001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625001 SSP TE 25 TGTZN

GTIN 4013364021945, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 71.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schlagspitze TG/tZn
Schlagspitzen für das Eintreiben des ersten Tiefenerders
Werkstoff: TG/tZn
Ausführung: für Tiefenerder Ø25 mm oder Rohrerder NIRO (V4A) Ø25 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: SSP TE 25 TGTZN
Art.-Nr.: 625001
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff TG/tZn
Ausführung für Tiefenerder Ø25 mm oder Rohrerder NIRO (V4A) Ø25 mm

Artikel 625001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben