Tiefenerder

Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Merkmale:
– Keine Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle
– Selbstschließende Kupplung
– Korrosionsbeständigkeit
– Vereinfachte Lagerhaltung und Transportmöglichkeit
– Je nach örtlichen Bodenverhältnissen universell anwendbar
– Konstante Widerstandswerte
– Einfache Einbringung mit Vibrationshammer

Details

Hammereinsätze für Tiefenerder und Rohrerder
lorem ipsum
lorem ipsum

Typ Z

Mit Dreifach-Rändelzapfen (besonders zugfeste Kupplungsart).

4 Produkte

Art.-Nr. 620101 TE 20 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021860, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.50 kg, VPE: 6.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ Z St/tZn Stablänge 1000mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen
(besonders zugfeste Kupplungsart)
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 1000 mm
Durchmesser Ø: 20 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz): 7,9 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 1000 Z STTZN
Art.-Nr.: 620101
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Stablänge (l1 ) 1000 mm
Durchmesser Ø (d1 ) 20 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C ) 7,9 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 620101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 620151 TE 20 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021846, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 3.70 kg, VPE: 6.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ Z St/tZn Stablänge 1500mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen
(besonders zugfeste Kupplungsart)
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 1500 mm
Durchmesser Ø: 20 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz): 7,9 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 1500 Z STTZN
Art.-Nr.: 620151
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Stablänge (l1 ) 1500 mm
Durchmesser Ø (d1 ) 20 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C ) 7,9 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 620151 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620151 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625101 TE 25 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021877, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 3.72 kg, VPE: 6.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ Z St/tZn Stablänge 1000mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen
(besonders zugfeste Kupplungsart)
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 1000 mm
Durchmesser Ø: 25 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz): 12,3 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 25 1000 Z STTZN
Art.-Nr.: 625101
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Stablänge (l1 ) 1000 mm
Durchmesser Ø (d1 ) 25 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C ) 12,3 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 625101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625151 TE 25 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021853, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 5.72 kg, VPE: 6.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ Z St/tZn Stablänge 1500mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen
(besonders zugfeste Kupplungsart)
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 1500 mm
Durchmesser Ø: 25 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz): 12,3 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 25 1500 Z STTZN
Art.-Nr.: 625151
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Stablänge (l1 ) 1500 mm
Durchmesser Ø (d1 ) 25 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C ) 12,3 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 625151 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625151 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Typ AZ

Mit abgesetztem Rändelzapfen.

2 Produkte

Art.-Nr. 620903 TE 20 1000 AZ V4A

GTIN 4013364342859, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.43 kg, VPE: 6.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ AZ NIRO (V4A) Stablänge 1000mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ AZ, mit abgesetztem Rändelzapfen
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Stablänge: 1000 mm
Durchmesser Ø: 20 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz): 4,2 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 1000 AZ V4A
Art.-Nr.: 620903
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Stablänge (l1 ) 1000 mm
Durchmesser Ø (d1 ) 20 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C ) 4,2 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 620903 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620903 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 620902 TE 20 1500 AZ V4A

GTIN 4013364021914, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 3.67 kg, VPE: 6.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Tiefenerder Typ AZ NIRO (V4A) Stablänge 1500mm
Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen
Typ AZ, mit abgesetztem Rändelzapfen
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Stablänge: 1500 mm
Durchmesser Ø: 20 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz): 4,2 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 1500 AZ V4A
Art.-Nr.: 620902
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Stablänge (l1 ) 1500 mm
Durchmesser Ø (d1 ) 20 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C ) 4,2 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 620902 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620902 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.