Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Verbindungsklemmen für Erdungsfestpunkte und Bewehrung

Zum Verbinden der Bewehrung mit Klemmbock.
Für Rundleiter oder für Erdungsfestpunkte mit gleichzeitiger Befestigung in der Schalung.

Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz

Für kleine Durchmesser

1 Produkt

Art.-Nr. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364123472, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 169.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemmen für Bewehrungen St/Blank
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen zum Verbinden von Bewehrungen mit Rundleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
mit Klemmbock für den flexiblen Anschluss
von Rundleitern oder für Erdungsfestpunkte mit
gleichzeitiger Befestigung in der Schalung
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 6-22 / 40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 1,0 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Art.-Nr.: 308035
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd / Rd (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl (+) 6-22 / 40 mm
Schraube di M10 x 60 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 308035 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308035 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bügelklemme für große Durchmesser

1 Produkt

Art.-Nr. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364124462, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 292.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemmen Bügelklemme St/blank
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen Bügelklemmen für große Durchmesser
zum Verbinden von Bewehrungen mit Rundleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
mit Klemmbock für den flexiblen Anschluss
von Rundleitern oder für Erdungsfestpunkte mit
gleichzeitiger Befestigung in der Schalung
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (II) 16-48 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 9,9 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Art.-Nr.: 308046
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd / Rd (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl (II) 16-48 / 30-40 mm
Schraube Bügelschraube M10 x 48 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,9 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 308046 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308046 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben