Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

UNI-Trennklemmen

Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen.

Mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter

2 Produkte

Art.-Nr. 459129 UTK 8.10 8.10 ZP V2A

GTIN 4013364051386, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 122.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Rd
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 ZP V2A
Art.-Nr.: 459129
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 459127 UTK 8.10 8.10 ZP CU

GTIN 4013364119291, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 154.30 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme Cu
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Rd
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 ZP CU
Art.-Nr.: 459127
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459127 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459127 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall für zwei Rundleiter Cu und St/tZn oder NIRO (V4A)

1 Produkt

Art.-Nr. 460517 ZMTK 8.10 8.10 CU STTZN

GTIN 4013364034259, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 106.60 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall UNI-Trennklemmen Cu/St/tZn
Zweimetall UNI-Trennklemmen für den Zusammenschluss von Leitungen aus
unterschiedlichen Werkstoffen
Werkstoff: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMTK 8.10 8.10 CU STTZN
Art.-Nr.: 460517
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 460517 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 460517 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter

1 Produkt

Art.-Nr. 459139 UTK 8.10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364078628, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 124.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Fl
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 FL30 ZP V2A
Art.-Nr.: 459139
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459139 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459139 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall für Rundleiter Cu und Flachleiter St/tZn oder NIRO (V4A)

1 Produkt

Art.-Nr. 460557 ZMTK 8.10 FL30 CU STTZN

GTIN 4013364034242, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 82.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall UNI-Trennklemmen für Rund- und Flachleiter Cu/St/tZn
Zweimetall UNI-Trennklemmen für den Zusammenschluss von Leitungen aus
unterschiedlichen Werkstoffen
Werkstoff: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMTK 8.10 FL30 CU STTZN
Art.-Nr.: 460557
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 460557 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 460557 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen

1 Produkt

Art.-Nr. 459119 UTK 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364051379, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 126.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte
für Erdeinführungsstangen
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 16 ZP V2A
Art.-Nr.: 459119
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459119 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459119 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall für Rundleiter Cu und Erdeinführungsstange St/tZn oder NIRO (V4A)

1 Produkt

Art.-Nr. 460507 ZMTK 8.10 16 CU STTZN

GTIN 4013364034266, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 128.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall UNI-Trennklemmen Cu/St/tZn
Zweimetall UNI-Trennklemmen für den Zusammenschluss von Leitungen aus
unterschiedlichen Werkstoffen
Werkstoff: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMTK 8.10 16 CU STTZN
Art.-Nr.: 460507
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 460507 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 460507 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter, schmale Bauform

1 Produkt

Art.-Nr. 459003 UTK 7.10 7.10 S ZP STTZN

GTIN 4013364025202, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 128.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter St/tZn
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Rd
schmale Bauform
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 7.10 7.10 S ZP STTZN
Art.-Nr.: 459003
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Schraubenabstand 30 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459003 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459003 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen, schmale Bauform

1 Produkt

Art.-Nr. 459000 UTK 7.10 16 S ZP STTZN

GTIN 4013364025189, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 129.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte St/tZn
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte
für Erdeinführungsstangen
schmale Bauform
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 7.10 16 S ZP STTZN
Art.-Nr.: 459000
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 / 16 mm
Schraubenabstand 30 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen und Flachleiter

1 Produkt

Art.-Nr. 459159 UTK 16 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364152830, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 122.20 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Fl
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Fl: 16 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 16 FL30 ZP V2A
Art.-Nr.: 459159
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Fl 16 / 30 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459159 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459159 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter

2 Produkte

Art.-Nr. 459029 UTK 8.10 8.10 V2A

GTIN 4013364047587, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 89.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Rd und Rd
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 V2A
Art.-Nr.: 459029
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459029 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459029 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 459020 UTK 8.10 8.10 STTZN

GTIN 4013364099845, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 104.90 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter St/tZn
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Rd und Rd
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 STTZN
Art.-Nr.: 459020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter

2 Produkte

Art.-Nr. 459039 UTK 8.10 FL30 V2A

GTIN 4013364047594, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 90.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Rd und Fl
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 FL30 V2A
Art.-Nr.: 459039
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl 30 / 30 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459039 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459039 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 459030 UTK 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364099852, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter St/tZn
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Rd und Fl
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 FL30 STTZN
Art.-Nr.: 459030
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ohne Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen

2 Produkte

Art.-Nr. 459019 UTK 8.10 16 V2A

GTIN 4013364031272, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 89.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen NIRO
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Erdeinführungsstangen
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 16 V2A
Art.-Nr.: 459019
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 459010 UTK 8.10 16 STTZN

GTIN 4013364099838, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 112.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Trennklemme ohne Zwischenplatte für Erdeinführungsstangen St/tZn
UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung ohne Zwischenplatte
für Erdeinführungsstangen
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 8.10 16 STTZN
Art.-Nr.: 459010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Schraubenabstand 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 459010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 459010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben