DEHNshield ZP

  • Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11
  • Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage durch Click + Power-Anschlusstechnik für Sammelschienenkontaktierung und Push-In-Erdungsklemme
  • Leistungsstarke und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
  • Perfekte Lösung für die Anforderungen der VDE-AR-N-4100 und VDE 0100-443-/534
  • Platzsparende Bauform durch schmale Breite von nur 38 mm für kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
  • Als SG-Variante mit integrierter überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (L und N) jeweils für RfZ und APZ nach VDE-AR-N 4100
  • Schützt die gesamte elektrische Anlage bereits so nah wie möglich am Einspeisepunkt
  • Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m) Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
  • Funktionsüberwachung aller Schutzpfade und mechanische Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
  • Erfüllt die Anforderungen an das Blitzstromableitvermögen nach DIN VDE 0100-534

DEHNshield ZP 2 TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

1 Produkt

Art.-Nr. 909531 DSH ZP 2 TT 255

GTIN 4013364424807, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 610.48 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 TT 255
Art.-Nr.: 909531
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909531 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909531 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 SG TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909631 DSH ZP 2 SG TT 255

GTIN 4013364424739, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 649.09 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 SG TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 SG TT 255
Art.-Nr.: 909631
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909631 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909631 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

1 Produkt

Art.-Nr. 909331 DSH ZP B2 TT 255

GTIN 4013364422728, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 598.27 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 TT 255
Art.-Nr.: 909331
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909331 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909331 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 SG TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909396 DSH ZP B2 SG TT 255

GTIN 4013364409859, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 643.13 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 SG TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 SG TT 255
Art.-Nr.: 909396
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909396 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909396 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

1 Produkt

Art.-Nr. 909540 DSH ZP 2 TNS 255

GTIN 4013364424784, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 577.05 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 TNS 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 TNS 255
Art.-Nr.: 909540
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel [L-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909540 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909540 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 SG TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909640 DSH ZP 2 SG TNS 255

GTIN 4013364424715, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 614.65 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 SG TNS 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 SG TNS 255
Art.-Nr.: 909640
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel [L-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909640 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909640 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

1 Produkt

Art.-Nr. 909340 DSH ZP B2 TNS 255

GTIN 4013364424876, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 579.68 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 TNS 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 TNS 255
Art.-Nr.: 909340
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel [L-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909340 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909340 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 SG TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909440 DSH ZP B2 SG TNS 255

GTIN 4013364409866, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 618.62 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 SG TNS 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 SG TNS 255
Art.-Nr.: 909440
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel [L-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909440 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909440 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

1 Produkt

Art.-Nr. 909530 DSH ZP 2 TNC 255

GTIN 4013364424753, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 520.31 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 SG TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TNC-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 37,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 TNC 255
Art.-Nr.: 909530
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909530 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909530 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 SG TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909630 DSH ZP 2 SG TNC 255

GTIN 4013364424692, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 559.36 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 SG TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TNC-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 37,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 SG TNC 255
Art.-Nr.: 909630
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909630 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909630 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

1 Produkt

Art.-Nr. 909330 DSH ZP B2 TNC 255

GTIN 4013364424852, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 522.37 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 SG TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TNC-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 22,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 TNC 255
Art.-Nr.: 909330
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 22,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 SG TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909430 DSH ZP B2 SG TNC 255

GTIN 4013364409842, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 561.86 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 SG TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TNC-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 22,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1.

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 SG TNC 255
Art.-Nr.: 909430
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 22,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 909430 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909430 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.