DEHNshield ZP
- Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach DIN EN 61643-11
- Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage durch Click + Power-Anschlusstechnik für Sammelschienenkontaktierung und teilweise Push-in-Erdungsklemme
- Leistungsstarke und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
- Perfekte Lösung für die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 und VDE 0100-443/534
- Platzsparende Bauform durch schmale Breite von z.T. nur 38 mm für kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter oder integriertem Leitungsschutzschalter
- Als SG- oder LSG-Variante mit integrierter überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (L und N) jeweils für RfZ und APZ nach VDE-AR-N 4100
- Schützt die gesamte elektrische Anlage bereits so nah wie möglich am Einspeisepunkt
- Funktionsüberwachung aller Schutzpfade und mechanische Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
- Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
- Erfüllt die Anforderungen an das Blitzstromableitvermögen nach DIN VDE 0100-534
DEHNshield ZP MW TNC 255 FM
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP MW TT 255 FM
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 TT 255
DEHNshield ZP 2 SG TT 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 TT 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 SG TT 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 TNS 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 SG TNS 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 TNS 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 SG TNS 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 TNC 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 SG TNC 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 TNC 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 SG TNC 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 LSG TT 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 LSG TT 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 LSG A TT 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 LSG A TT 255
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Sicherungsautomat
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Anschlussleitung für DEHNshield ZP SG
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364421455, Zolltarifnummer: 85444290, Bruttogewicht: 0.055 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
für die Spannungsversorgung
eines intelligenten Messsystems
Anschlussart: Stecker SFL 5,08 und BLF 5,08
Erd- und kurzschlussfest: ja
Länge: 750 mm
Leitungsquerschnitt: 1 mm²
Fabrikat: DEHN
Typ: ASL DSH ZP SMG APL
Art.-Nr.: 909499
oder gleichwertig.
Stecker/Buchse für DEHNshield ZP SG
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Plombierhaube DSH ZP LSG
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück