DEHNshield ZP
- Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach DIN EN 61643-11
- Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage durch Click + Power-Anschlusstechnik für Sammelschienenkontaktierung und teilweise Push-in-Erdungsklemme
- Leistungsstarke und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
- Perfekte Lösung für die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 und VDE 0100-443/534
- Platzsparende Bauform durch schmale Breite von z.T. nur 38 mm für kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter oder integriertem Leitungsschutzschalter
- Als SG- oder LSG-Variante mit integrierter überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (L und N) jeweils für RfZ und APZ nach VDE-AR-N 4100
- Schützt die gesamte elektrische Anlage bereits so nah wie möglich am Einspeisepunkt
- Funktionsüberwachung aller Schutzpfade und mechanische Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
- Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
- Erfüllt die Anforderungen an das Blitzstromableitvermögen nach DIN VDE 0100-534
DEHNshield ZP 2 TT 255
850,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 SG TT 255
941,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 TT 255
527,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 SG TT 255
633,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 TNS 255
806,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 SG TNS 255
898,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 TNS 255
500,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 SG TNS 255
606,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 TNC 255
614,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 SG TNC 255
705,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 TNC 255
378,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 SG TNC 255
485,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 LSG TT 255
900,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 LSG TT 255
555,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP 2 LSG A TT 255
1.006,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
DEHNshield ZP B2 LSG A TT 255
661,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Sicherungsautomat
66,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Anschlussleitung für DEHNshield ZP SG
32,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Plombierhaube DSH ZP LSG
16,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück