DEHNshield

  • Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis
  • Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung
  • Erfüllt Mindestanforderungen an das Blitzstromableitvermögen nach VDE 0100-534
  • Ermöglicht kompakten Blitzschutzpotentialausgleich inklusive Endgeräteschutz
  • Ableitvermögen bis 50 kA (10/350 µs)
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Hohes Folgestromlöschvermögen (Ifi = 25 kAeff)

Details

V-Verdrahtung mit blitzstromgeprüfter Stiftanschlussklemme STAK 25.
lorem ipsum


DEHNshield TNC

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+0-Schaltung).

1 Produkt

Art.-Nr. 941300 DSH TNC 255

GTIN 4013364133556, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 415.80 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TN C-Systeme
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11, Breite 4TE
Anwendungsoptimierter Einsatz im kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 37,5 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH TNC 255
Art.-Nr.: 941300
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL

Artikel 941300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TNC FM

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+0-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 941305 DSH TNC 255 FM

GTIN 4013364275317, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 420.60 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield TNC 255 FM
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TN C-Systeme
mit Fernmeldekontakt, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Anwendungsoptimierter Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 37,5 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH TNC 255 FM
Art.-Nr.: 941305
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 941305 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941305 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TNC Basic FM

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).; mit potentialfreien Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 941306 DSH B TNC 255 FM

GTIN 4013364328068, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 422.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield B TNC 255 FM
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TN C-Systeme
mit Fernmeldekontakt, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-443
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 22,5 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH B TNC 255 FM
Art.-Nr.: 941306
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 22,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 941306 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941306 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TNS

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (4+0-Schaltung).

1 Produkt

Art.-Nr. 941400 DSH TNS 255

GTIN 4013364133563, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 555.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield TNS 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TN(C)-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Anwendungsoptimier Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH TNS 255
Art.-Nr.: 941400
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL

Artikel 941400 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941400 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TNS FM

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (4+0-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 941405 DSH TNS 255 FM

GTIN 4013364275331, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 488.30 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield TNS 255 FM
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TN(C)-S-Systeme,
Breite 4TE, mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Anwendungsoptimierter Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH TNS 255 FM
Art.-Nr.: 941405
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 941405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TNS Basic FM

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).; mit potentialfreien Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 941406 DSH B TNS 255 FM

GTIN 4013364328082, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 489.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield B TNS 255 FM
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TN(C)-S-Systeme,
Breite 4TE, mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-443
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 30 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH B TNS 255 FM
Art.-Nr.: 941406
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 941406 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941406 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TT

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+1-Schaltung).

1 Produkt

Art.-Nr. 941310 DSH TT 255

GTIN 4013364131798, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 509.90 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT- und TN (C) -S-Systeme,
Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Anwendungsoptimierter Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH TT 255
Art.-Nr.: 941310
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Artikel 941310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TT FM

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+1-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 941315 DSH TT 255 FM

GTIN 4013364275324, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 508.80 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield TT 255 FM
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT- und TN (C) -S-Systeme,
Breite 4 TE, mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Anwendungsoptimierter Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH TT 255 FM
Art.-Nr.: 941315
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Artikel 941315 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941315 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TT Basic FM

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).; mit potentialfreien Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 941316 DSH B TT 255 FM

GTIN 4013364328075, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 510.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield B TT 255 FM
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT-
und TN (C) -S-Systeme,
Breite 4 TE, mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-443
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 30 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH B TT 255 FM
Art.-Nr.: 941316
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 7,5 / 30 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Artikel 941316 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941316 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TN

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für einphasige TN-Systeme mit 230 V Nennspannung (2+0-Schaltung).

1 Produkt

Art.-Nr. 941200 DSH TN 255

GTIN 4013364138209, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 266.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield TN 255
2-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TN-Systeme, Breite 2TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Anwendungsoptimierter Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH TN 255
Art.-Nr.: 941200
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL

Artikel 941200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TN FM

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für einphasige TN-Systeme mit 230 V Nennspannung (2+0-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 941205 DSH TN 255 FM

GTIN 4013364289185, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 276.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield TN 255 FM
2-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TN-Systeme,
Breite 2TE, mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Anwendungsoptimierter Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH TN 255 FM
Art.-Nr.: 941205
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 941205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TN Basic FM

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für einphasige TN-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (2+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung); mit potentialfreien Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 941206 DSH B TN 255 FM

GTIN 4013364373839, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 276.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield B TN 255 FM
2-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TN-Systeme
Breite 2TE, mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-443
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 15 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH B TN 255 FM
Art.-Nr.: 941206
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 15 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 941206 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941206 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TT 2P

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme mit 230 V Nennspannung (1+1-Schaltung).

1 Produkt

Art.-Nr. 941110 DSH TT 2P 255

GTIN 4013364137899, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 291.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield TT 2P 255
2-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT-Systeme, Breite 2TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Anwendungsoptimierter Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH TT 2P 255
Art.-Nr.: 941110
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 25 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Artikel 941110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TT 2P FM

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme mit 230 V Nennspannung (1+1-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 941115 DSH TT 2P 255 FM

GTIN 4013364289208, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 301.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield TT 2P 255 FM
2-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT-Systeme
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Breite 2 TE, mit Fernmeldekontakt
Anwendungsoptimierter Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH TT 2P 255 FM
Art.-Nr.: 941115
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 25 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Artikel 941115 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941115 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield TT 2P Basic FM

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (1+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung); mit potentialfreien Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 941116 DSH B TT 2P 255 FM

GTIN 4013364373235, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 301.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield B TT 2P 255 FM
2-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT-Systeme
Breite 2 TE, mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-443
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 15 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH B TT 2P 255 FM
Art.-Nr.: 941116
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 15 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 7,5 / 15 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Artikel 941116 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 941116 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Mehr erfahren