DEHNrecord SD

  • Multifunktionales Messgerät auf Basis von Edge-Computing
  • Versorgungsspannung 230 V AC alternativ 24 V DC-Extern
  • Kompakte Abmessungen (5TE) für einfache Integration und Nachrüstung
  • Installationsvorteile durch Adaption an SPDs durch Phasenschiene
  • Messung Spannungsqualität nach EN 61000-4-30, Klasse A - Zertifiziert
  • Grenzwerte gemäß EN 50160
  • Möglichkeit zur zusätzlichen Festlegung individueller PQ-Grenzwerte
  • Messung von Stoßstromimpulse bis 100 kA (8/20 µs und 10/350 µs Impulse) mittels externer Impulsstromspule / Auswertung auf Maximum, Dauer, Anstiegszeit und Ladung
  • Messung von temporären / netzfrequenten Überspannungen nach EN50550
  • Messung von Lastgang- und Leistung
  • Integrierte digitale Ein- und Ausgänge, logisch verknüpfbar
  • Kommunikationsanbindung durch Modbus TCP und MQTT 3.1 Azure

DRC SD 1 1

1 Produkt

Art.-Nr. 910920 DRC SD 1 1

GTIN 4013364460263, Zolltarifnr.: 90303200, Bruttogewicht: 510.02 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Integrales, multifunktionales Messgerät auf Basis
von Edge-Computing mit folgenden Funktionen:
Versorgungsspannung 230 V 1-phasig über L1, z. B.
über Kammschiene direkt von Überspannungsableiter /
keine zusätzliche Verdrahtung und Vorsicherung erforderlich
Kompaktes Gehäuse für einfache Integration
und Nachrüstung, Baubreite 5 TE / Hutschienenmontage
Messung Spannungsqualität nach EN 61000-4-30,
Klasse A – Zertifiziert
Permanente Übermittlung der genormten Mittelwerte
Bei Grenzwertverletzung wird Störschrieb übermittelt /
Dadurch erheblich reduziertes Datenaufkommen
zum einfacheren Handling
Grenzwerte gemäß EN 50160 / Möglichkeit zur
zusätzlichen Festlegung individueller PQ-Grenzwerte
Triggerbare Übermittlung des Störschriebs auch
ohne Grenzwertverletzung / Individuelle Triggerung
durch Gerätetaster oder Webbasierend
PQ-Merkmale entsprechend
Markierungskonzept nach EN 61000-4-30
4polige Laststrom- und Leistungsmessung mittels
externer Stromspulen wahlweise für Bemessung bis
100 A (Klappstromwandler) oder bis
1000 A (Rogowskispulen) (Leitungslängen 3m)
Messwertübertragung von 5 Minuten-Mittelwerte
Vorzeichenrichtige Messung zur Erkennung
von Bezugs- und Rückspeiseleistung
Messung von temporären / netzfrequenten
Überspannungen nach EN50550, inkl. individueller
Parametrierungsmöglichkeiten, z.B. zur Meldung
von Unterspannung
Eventmeldungen über Cloudmonitor,
Digitale Ausgänge und über
E-Mail-Benachrichtigungen möglich
Integrierte parametrierbare I/O-Schnittstellen
3 x Input, 2x Output, für ereignisorientierte Steuerbefehle
Integriertes Messstellenkonzept
Adaptierbar mittels Phasenschienen direkt
an Überspannungsschutzgeräte
Kommunikationsanbindung via Modbus
TCP/IP-Schnittstelle und MQTT – Protokoll (3.1, Azure-basierend)
Messwertvisualisierung wahlweise über
DEHN-Cloudmonitor oder über externe
firmenspezifische Cloudplattformen / Alternativ
über Auslesung über Modbusregister
GPS-Standortpositionierung zur möglichen
Erstellung von PQ-Landkarten
Webbasierende Gerätekonfiguration sowie Firmewareupdates

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD 1 1
Art.-Nr.: 910920
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

PQ Messverfahren nach EN 61000-4-30:2015 Klasse A
Spannungsversorgung (UB ) 230 VAC (50 Hz) über L1 der Messspannung
Nenneingangsspannungsbereich 230 / 400 VAC
Eingangsspannungsbereich 185-265 VAC

Artikel 910920 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910920 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DRC SD 2 1

1 Produkt

Art.-Nr. 910921 DRC SD 2 1

GTIN 4013364460270, Zolltarifnr.: 90303200, Bruttogewicht: 510.02 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Integrales, multifunktionales Messgerät auf Basis
von Edge-Computing mit folgenden Funktionen:
Spannungsversorgung 24V DC
Kompaktes Gehäuse für einfache Integration
und Nachrüstung, Baubreite 5 TE / Hutschienenmontage
Messung Spannungsqualität nach EN 61000-4-30,
Klasse A – Zertifiziert
Permanente Übermittlung der genormten Mittelwerte
Bei Grenzwertverletzung wird Störschrieb übermittelt /
Dadurch erheblich reduziertes Datenaufkommen
zum einfacheren Handling
Grenzwerte gemäß EN 50160 / Möglichkeit zur
zusätzlichen Festlegung individueller PQ-Grenzwerte
Triggerbare Übermittlung des Störschriebs auch
ohne Grenzwertverletzung / Individuelle Triggerung
durch Gerätetaster oder Webbasierend
PQ-Merkmale entsprechend
Markierungskonzept nach EN 61000-4-30
4polige Laststrom- und Leistungsmessung mittels
externer Stromspulen wahlweise für Bemessung bis
100 A (Klappstromwandler) oder bis
1000 A (Rogowskispulen) (Leitungslängen 3m)
Messwertübertragung von 5 Minuten-Mittelwerte
Vorzeichenrichtige Messung zur Erkennung
von Bezugs- und Rückspeiseleistung
Messung von temporären / netzfrequenten
Überspannungen nach EN50550, inkl. individueller
Parametrierungsmöglichkeiten, z.B. zur Meldung
von Unterspannung
Eventmeldungen über Cloudmonitor,
Digitale Ausgänge und über
E-Mail-Benachrichtigungen möglich
Integrierte parametrierbare I/O-Schnittstellen
3 x Input, 2x Output, für ereignisorientierte Steuerbefehle
Integriertes Messstellenkonzept
Adaptierbar mittels Kammschienen direkt
an Überspannungsschutzgeräte
Kommunikationsanbindung via Modbus
TCP/IP-Schnittstelle und MQTT – Protokoll (3.1, Azure-basierend)
Messwertvisualisierung wahlweise über
DEHN-Cloudmonitor oder über externe
firmenspezifische Cloudplattformen / Alternativ
über Auslesung über Modbusregister
GPS-Standortpositionierung zur möglichen
Erstellung von PQ-Landkarten
Webbasierende Gerätekonfiguration sowie Firmewareupdates

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD 2 1
Art.-Nr.: 910921
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

PQ Messverfahren nach EN 61000-4-30:2015 Klasse A
Spannungsversorgung (UB ) 24 VDC
Nenneingangsspannungsbereich 24 VDC SELV (max. 3 W)
Eingangsspannungsbereich 18-30 VDC

Artikel 910921 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910921 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DRC SD SCS 100

1 Produkt

Art.-Nr. 910936 DRC SD SCS 100

GTIN 4013364460683, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 148.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Klappkern-Stromwandler zur elektronischen Messung
von Wechselstrom (AC) mit galvanischer
Trennung zwischen Primär- (Leistung)
und Sekundärkreis (Messung) bis 300V CAT III
Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom 100 A
Erweiterter Primärstrom 120 A
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom max. 6 kA @50Hz
Dynamischer Nennstrom max 3 kA @50Hz
Nennfrequenz 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) min. 1,5 kHz
Länge Anschlussleitung 1 m
Max. Leitungdsdurchmesser 16 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD SCS 100
Art.-Nr.: 910936
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom (IPr ) 100 A
Erweiterter Primärstrom (IePr ) 120 A
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith ) max. 6 k A @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Dynamischer Nennstrom (Idyn ) max. 3 k A @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Nennfrequenz (fr ) 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW ) min. 1.5 kHz
Max. Leitungsdurchmesser 16 mm
Länge Anschlussleitung 1 m

Artikel 910936 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910936 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DRC SD RCS 1000

1 Produkt

Art.-Nr. 910937 DRC SD RCS 1000 3M

GTIN 4013364460690, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 210.46 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rogowskispulen-Stromwandler
zur elektronischen Messung
von Wechselstrom (AC) mit galvanischer
Trennung zwischen Primär- (Leistung)
und Sekundärkreis (Messung) bis 1000V CAT III
Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom 1000 A
Erweiterter Primärstrom 2000 A
Nennfrequenz 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) 3 kHz
Anschlussleitung 1 m oder 3 m
Länge Anschlussleitung 1 m
Max. Leitungdsdurchmesser 95 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD RCS 1000 3M
Art.-Nr.: 910937
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom (IPr ) 1000 A
Erweiterter Primärstrom (IePr ) 2000 A
Nennfrequenz (fr ) 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW ) 3 kHz
Positionierfehler (εL ) < +/- 1%
Max. Leitungsdurchmesser 95 mm
Länge Anschlussleitung 1 m oder 3 m

Artikel 910937 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910937 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben