Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNrecord SD

  • Multifunktionales Messgerät auf Basis von Edge-Computing
  • Versorgungsspannung 230 V AC alternativ 24 V DC-Extern
  • Kompakte Abmessungen (5TE) für einfache Integration und Nachrüstung
  • Installationsvorteile durch Adaption an SPDs durch Phasenschiene
  • Messung Spannungsqualität nach EN 61000-4-30, Klasse A - Zertifiziert
  • Grenzwerte gemäß EN 50160
  • Möglichkeit zur zusätzlichen Festlegung individueller PQ-Grenzwerte
  • Messung von temporären / netzfrequenten Überspannungen nach EN50550
  • Messung von Lastgang- und Leistung
  • Integrierte digitale Ein- und Ausgänge, logisch verknüpfbar
  • Kommunikationsanbindung durch Modbus TCP und MQTT 3.1 Azure

Weiterführende Informationen

DRC SD 1 1

Multifunktionales Mess- und Analysegerät zur Überwachung der Spannungsqualität.

1 Produkt

Art.-Nr. 910920 DRC SD 1 1

GTIN 4013364460263, Zolltarifnr.: 90303200, Bruttogewicht: 510.02 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Integrales, multifunktionales Messgerät auf Basis
von Edge-Computing mit folgenden Funktionen:
Versorgungsspannung 230 V 1-phasig über L1, z. B.
über Kammschiene direkt von Überspannungsableiter /
keine zusätzliche Verdrahtung und Vorsicherung erforderlich
Kompaktes Gehäuse für einfache Integration
und Nachrüstung, Baubreite 5 TE / Hutschienenmontage
Messung Spannungsqualität nach EN 61000-4-30,
Klasse A – Zertifiziert
Permanente Übermittlung der genormten Mittelwerte
Bei Grenzwertverletzung wird Störschrieb übermittelt /
Dadurch erheblich reduziertes Datenaufkommen
zum einfacheren Handling
Grenzwerte gemäß EN 50160 / Möglichkeit zur
zusätzlichen Festlegung individueller PQ-Grenzwerte
Triggerbare Übermittlung des Störschriebs auch
ohne Grenzwertverletzung / Individuelle Triggerung
durch Gerätetaster oder Webbasierend
PQ-Merkmale entsprechend
Markierungskonzept nach EN 61000-4-30
4polige Laststrom- und Leistungsmessung mittels
externer Stromspulen wahlweise für Bemessung bis
100 A (Klappstromwandler) oder bis
1000 A (Rogowskispulen) (Leitungslängen 3m)
Messwertübertragung von 5 Minuten-Mittelwerte
Vorzeichenrichtige Messung zur Erkennung
von Bezugs- und Rückspeiseleistung
Messung von temporären / netzfrequenten
Überspannungen nach EN50550, inkl. individueller
Parametrierungsmöglichkeiten, z.B. zur Meldung
von Unterspannung
Eventmeldungen über Cloudmonitor,
Digitale Ausgänge und über
E-Mail-Benachrichtigungen möglich
Integrierte parametrierbare I/O-Schnittstellen
3 x Input, 2x Output, für ereignisorientierte Steuerbefehle
Integriertes Messstellenkonzept
Adaptierbar mittels Phasenschienen direkt
an Überspannungsschutzgeräte
Kommunikationsanbindung via Modbus
TCP/IP-Schnittstelle und MQTT – Protokoll (3.1, Azure-basierend)
Messwertvisualisierung wahlweise über
DEHN-Cloudmonitor oder über externe
firmenspezifische Cloudplattformen / Alternativ
über Auslesung über Modbusregister
GPS-Standortpositionierung zur möglichen
Erstellung von PQ-Landkarten
Webbasierende Gerätekonfiguration sowie Firmewareupdates

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD 1 1
Art.-Nr.: 910920
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

PQ Messverfahren nach EN 61000-4-30:2015 Klasse A
Spannungsversorgung (UB ) 230 VAC (50 Hz) über L1 der Messspannung
Nenneingangsspannungsbereich 230 / 400 VAC
Eingangsspannungsbereich 185-265 VAC

Artikel 910920 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910920 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DRC SD 2 1

Multifunktionales Mess- und Analysegerät zur Überwachung der Spannungsqualität.

1 Produkt

Art.-Nr. 910921 DRC SD 2 1

GTIN 4013364460270, Zolltarifnr.: 90303200, Bruttogewicht: 510.02 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Integrales, multifunktionales Messgerät auf Basis
von Edge-Computing mit folgenden Funktionen:
Spannungsversorgung 24V DC
Kompaktes Gehäuse für einfache Integration
und Nachrüstung, Baubreite 5 TE / Hutschienenmontage
Messung Spannungsqualität nach EN 61000-4-30,
Klasse A – Zertifiziert
Permanente Übermittlung der genormten Mittelwerte
Bei Grenzwertverletzung wird Störschrieb übermittelt /
Dadurch erheblich reduziertes Datenaufkommen
zum einfacheren Handling
Grenzwerte gemäß EN 50160 / Möglichkeit zur
zusätzlichen Festlegung individueller PQ-Grenzwerte
Triggerbare Übermittlung des Störschriebs auch
ohne Grenzwertverletzung / Individuelle Triggerung
durch Gerätetaster oder Webbasierend
PQ-Merkmale entsprechend
Markierungskonzept nach EN 61000-4-30
4polige Laststrom- und Leistungsmessung mittels
externer Stromspulen wahlweise für Bemessung bis
100 A (Klappstromwandler) oder bis
1000 A (Rogowskispulen) (Leitungslängen 3m)
Messwertübertragung von 5 Minuten-Mittelwerte
Vorzeichenrichtige Messung zur Erkennung
von Bezugs- und Rückspeiseleistung
Messung von temporären / netzfrequenten
Überspannungen nach EN50550, inkl. individueller
Parametrierungsmöglichkeiten, z.B. zur Meldung
von Unterspannung
Eventmeldungen über Cloudmonitor,
Digitale Ausgänge und über
E-Mail-Benachrichtigungen möglich
Integrierte parametrierbare I/O-Schnittstellen
3 x Input, 2x Output, für ereignisorientierte Steuerbefehle
Integriertes Messstellenkonzept
Adaptierbar mittels Kammschienen direkt
an Überspannungsschutzgeräte
Kommunikationsanbindung via Modbus
TCP/IP-Schnittstelle und MQTT – Protokoll (3.1, Azure-basierend)
Messwertvisualisierung wahlweise über
DEHN-Cloudmonitor oder über externe
firmenspezifische Cloudplattformen / Alternativ
über Auslesung über Modbusregister
GPS-Standortpositionierung zur möglichen
Erstellung von PQ-Landkarten
Webbasierende Gerätekonfiguration sowie Firmewareupdates

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD 2 1
Art.-Nr.: 910921
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

PQ Messverfahren nach EN 61000-4-30:2015 Klasse A
Spannungsversorgung (UB ) 24 VDC
Nenneingangsspannungsbereich 24 VDC SELV (max. 3 W)
Eingangsspannungsbereich 18-30 VDC

Artikel 910921 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910921 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DRC SD ICS 100

Mit dem DEHNrecord SD ICS können Impulsströme an isolierten Leitern bis 100 kA erfasst werden.
Dabei muss ein min. Abstand von ≥ 30 cm zu den isolierten Leitern eingehalten werden.

1 Produkt

Art.-Nr. 910935 DRC SD ICS 100

GTIN 4013364460676, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 172.02 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Impulsstromsensor mit Anschlussleitung
zum Messen von Impulsströme bis 100 kA
Aufzeichnungsdauer max 5sec.
Amplitudenauflösung 100A
Abtastrate 1µs
Einstellbare Triggerschwelle über Webserver
des DRC SD 1 1 oder DRC SD 2 1
Länger der Anschlussleitung 3 m

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD ICS 100
Art.-Nr.: 910935
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Messbereich Impulsstrom (8/20 µs) (10/350 µs) 4 kA - 100 kA
Auflösung Amplitude 100 A
Abtastrate 1 µs
Aufzeichnungslänge max. 200 ms
Triggerschwelle Amplitude parametrierbar über internen Webserver
Länge Anschlussleitung 3 m

Artikel 910935 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910935 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DRC SD SCS 100

Klappkern-Stromwandler zur elektronischen Messung von Wechselstrom (AC) mit galvanischer Trennung zwischen Primärkreis (Leistung) und Sekundärkreis (Messung) bis 300 V CAT III.

1 Produkt

Art.-Nr. 910936 DRC SD SCS 100

GTIN 4013364460683, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 148.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Klappkern-Stromwandler zur elektronischen Messung
von Wechselstrom (AC) mit galvanischer
Trennung zwischen Primär- (Leistung)
und Sekundärkreis (Messung) bis 300V CAT III
Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom 100 A
Erweiterter Primärstrom 120 A
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom max. 6 kA @50Hz
Dynamischer Nennstrom max 3 kA @50Hz
Nennfrequenz 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) min. 1,5 kHz
Länge Anschlussleitung 1 m
Max. Leitungdsdurchmesser 16 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD SCS 100
Art.-Nr.: 910936
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom (IPr ) 100 A
Erweiterter Primärstrom (IePr ) 120 A
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith ) max. 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Dynamischer Nennstrom (Idyn ) max. 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Nennfrequenz (fr ) 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) min. 1,5 kHz
Max. Leitungsdurchmesser 16 mm
Länge Anschlussleitung 1 m

Artikel 910936 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910936 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DRC SD RCS 1000

Rogowskispulen-Stromwandler zur elektronischen Messung von Wechselstrom (AC) mit galvanischer Trennung zwischen Primärkreis (Leistung) und Sekundärkreis (Messung) bis 1000 V CAT III.

2 Produkte

Art.-Nr. 910937 DRC SD RCS 1000 3M

GTIN 4013364460690, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 210.46 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rogowskispulen-Stromwandler
zur elektronischen Messung
von Wechselstrom (AC) mit galvanischer
Trennung zwischen Primär- (Leistung)
und Sekundärkreis (Messung) bis 1000V CAT III
Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom 1000 A
Erweiterter Primärstrom 2000 A
Nennfrequenz 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) 3 kHz
Länge Anschlussleitung 3 m
Max. Leitungdsdurchmesser 95 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD RCS 1000 3M
Art.-Nr.: 910937
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom (IPr ) 1000 A
Erweiterter Primärstrom (IePr ) 2000 A
Nennfrequenz (fr ) 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) 3 kHz
Positionierfehler (εL ) < +/- 1%
Max. Leitungsdurchmesser 95 mm
Länge Anschlussleitung 3 m

Artikel 910937 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910937 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 910938 DRC SD RCS 1000 1M

GTIN 4013364467668, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 147.19 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rogowskispulen-Stromwandler
zur elektronischen Messung
von Wechselstrom (AC) mit galvanischer
Trennung zwischen Primär- (Leistung)
und Sekundärkreis (Messung) bis 1000V CAT III
Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom 1000 A
Erweiterter Primärstrom 2000 A
Nennfrequenz 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) 3 kHz
Länge Anschlussleitung 1 m
Max. Leitungdsdurchmesser 95 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD RCS 1000 1M
Art.-Nr.: 910938
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom (IPr ) 1000 A
Erweiterter Primärstrom (IePr ) 2000 A
Nennfrequenz (fr ) 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) 3 kHz
Positionierfehler (εL ) < +/- 1%
Max. Leitungsdurchmesser 95 mm
Länge Anschlussleitung 1 m

Artikel 910938 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910938 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben