Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

HVI Leitung / HVI long Leitung

HVI Leitung / HVI long Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft) oder s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Die HVI long Leitung erfüllt die Anforderung nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Die Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C und der Dauertemperaturbereich (bei fester Verlegung) von -30 bis +70 °C sind zu beachten.

HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)

Mit einem Kopfstück und einem Anschlusselement (lose beigefügt).
Mindestbestelllänge 6 m, Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

2 Produkte

Art.-Nr. 819220 HVI RIV 75 20 L6M SW M

GTIN 4013364244238, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 3.10 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung) Farbe schwarz
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohrinnenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI RIV 75 20 L6M SW M
Art.-Nr.: 819220
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung 20 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 819223 HVI RIV 75 23 L6M GR M

GTIN 4013364157675, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 5.30 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung) Farbe grau
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohrinnenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI RIV 75 23 L6M GR M
Art.-Nr.: 819223
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 23 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819223 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819223 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)

Mit einem Kopfstück und einem Anschlusselement (lose beigefügt).
Mindestbestelllänge 6 m, Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

2 Produkte

Art.-Nr. 819226 HVI RAV 75 20 L6M SW M

GTIN 4013364260528, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 13.86 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information


HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohraußenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI RAV 75 20 L6M SW M
Art.-Nr.: 819226
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung 20 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819226 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819226 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 819227 HVI RAV 75 23 L6M GR M

GTIN 4013364157712, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 5.20 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung) Farbe grau
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohraußenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI RAV 75 23 L6M GR M
Art.-Nr.: 819227
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 23 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819227 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819227 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI long Leitung (Trommelware)

Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.

4 Produkte

Art.-Nr. 819135 HVI LO 75 20 L100M SW M

GTIN 4013364141759, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 488.00 g/m, VPE: 100.00 m


Abbildungen

Weitere Information

HVI long Leitung (Trommelware) Farbe schwarz
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 20 L100M SW M
Art.-Nr.: 819135
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung 20 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819135 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819135 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 819138 HVI LO 75 20 L500M SW M

GTIN 4013364434523, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 488.00 g/m, VPE: 500.00 m


Abbildungen

Weitere Information

HVI long Leitung (Trommelware) Farbe schwarz
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 20 L500M SW M
Art.-Nr.: 819138
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung 20 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819138 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819138 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 819136 HVI LO 75 23 L100M GR M

GTIN 4013364147140, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 630.00 g/m, VPE: 100.00 m


Abbildungen

Weitere Information

HVI long Leitung (Trommelware) Farbe grau
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 23 L100M GR M
Art.-Nr.: 819136
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 23 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819136 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819136 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 819110 HVI LO 75 23 L400M GR M

GTIN 4013364436008, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 630.00 g/m, VPE: 400.00 m


Abbildungen

Weitere Information

HVI long Leitung (Trommelware) Farbe grau
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 23 L400M GR M
Art.-Nr.: 819110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 23 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI long Leitung (abgelängt)

HVI long Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert.
Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

2 Produkte

Art.-Nr. 819131 HVI LO 75 20 L... SW M

GTIN 4013364223189, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 4.22 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI long Leitung (abgelängt) Farbe schwarz
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Leitung abgelängt 6,0 - 70,0 m
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 20 L... SW M
Art.-Nr.: 819131
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung 20 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 70 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819131 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819131 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 819132 HVI LO 75 23 L... GR M

GTIN 4013364223172, Zolltarifnr.: 85446010, Bruttogewicht: 4.95 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI long Leitung (abgelängt) Farbe grau
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Leitung abgelängt 6,0 - 60,0 m
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 60 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LO 75 23 L... GR M
Art.-Nr.: 819132
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 23 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 60 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819132 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819132 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben