Impulszähler

  • Potentialfreie Registrierung der Ableitströme von Überspannungs-Schutzgeräten
  • Einfache Installation durch Umschließen der Erdleitung des Ableiters mittels aufklappbarem Ringkern
  • Zählgerät im Reiheneinbaugehäuse (2 TE)
  • Verdrillte Sensorleitung 0,5 m

Impulszähler P 3

1 Produkt

Art.-Nr. 910512 IPC P3

GTIN 4013364323223, Zolltarifnr.: 90291000, Bruttogewicht: 161.09 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Impulszähler P 3
Zählgerät mit eingebauter Batterieversorgung (3 V)
und Ladezustandskontrolle
potentialfreie Registrierung der Ableitströme von
Überspannungs-Schutzgeräten
aufklappbarer Ringkern zum Umschließen
der Erdleitung des Ableiters
verdrillte Sensorleitung: 0,5 m lang
Ansprechwelle für Stoßströme (Anstiegszeit >= 8 µs): > 1 kA
LCD-Anzeige:
elektrischer Zähler 0 ... 999
Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 60715

Fabrikat: DEHN
Typ: IPC P3
Art.-Nr.: 910512
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechschwelle für Stoßströme (Anstiegszeit ≥ 8 µs) 1 kA
LCD-Anzeige elektronischer Zähler 0-999
Versorgung Batterie 3 V, CR17335 Lithium im Lieferumfang enthalten, auswechselbar, Lebensdauer 3 Jahre
Setzeinrichtung Taster am Gerät zum Einstellen eines Zählerstandes (z. B. nach Wechseln der Batterie)
Rücksetzeinrichtung Taster am Gerät zum Rückstellen des Zählerstandes auf 0
Einbaumaße: Sensor Ø innen 14 mm
Zubehör im Lieferumfang Batterie 3 V, CR17335 Lithium; Kabelbinder (Befestigung Sensor)

Artikel 910512 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910512 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.