DEHNguard modular
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/www.dehn.de/store/f/46389162/HDVORSCHAU/942405a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/www.dehn.de/store/f/46389162/HDVORSCHAU/942405a1_16-9.jpg)
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
- Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2
- Bei DG MP-Varianten mit Push-In-Doppelklemmen zur einfachen Durchgangsverdrahtung
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/www.dehn.de/store/f/46389164/HDVORSCHAU/952385az1_web.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/www.dehn.de/store/f/46389164/HDVORSCHAU/952385az1_web.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/www.dehn.de/store/f/46389163/HDVORSCHAU/952310a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/www.dehn.de/store/f/46389163/HDVORSCHAU/952310a1_Kat.jpg)
Art.-Nr. 942300 DG MP TNC 275
GTIN 4013364495272, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 316.66 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942318 DG MP TNC 150 FM
GTIN 4013364495265, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 324.71 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 0,7 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942305 DG MP TNC 275 FM
GTIN 4013364495289, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 323.13 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942319 DG MP TNC 385 FM
GTIN 4013364495296, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 324.71 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942308 DG MP TNC 440 FM
GTIN 4013364495258, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 355.78 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942400 DG MP TNS 275
GTIN 4013364484115, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 407.53 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942408 DG MP TNS 150 FM
GTIN 4013364484863, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 385.91 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942405 DG MP TNS 275 FM
GTIN 4013364477124, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 350.91 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942409 DG MP TNS 385 FM
GTIN 4013364484832, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 441.67 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942310 DG MP TT 275
GTIN 4013364484108, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 343.84 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942328 DG MP TT 150 FM
GTIN 4013364484856, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 388.86 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 15 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942315 DG MP TT 275 FM
GTIN 4013364477162, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 346.63 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942325 DG MP TT 320 FM
GTIN 4013364484849, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 418.85 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942317 DG MP TT 385 FM
GTIN 4013364484825, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 430.48 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942200 DG MP TN 275
GTIN 4013364495395, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 228.88 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942207 DG MP TN 150 FM
GTIN 4013364495418, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 231.67 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942205 DG MP TN 275 FM
GTIN 4013364495401, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 231.32 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942110 DG MP TT 2P 275
GTIN 4013364495326, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 220.36 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942115 DG MP TT 2P 275 FM
GTIN 4013364495333, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 226.75 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942135 DG MP TT 2P 320 FM
GTIN 4013364495340, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 230.96 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942117 DG MP TT 2P 385 FM
GTIN 4013364495357, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 227.23 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 942307 DG MP WE 600 FM
GTIN 4013364495302, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 384.26 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 600 V (50 / 60 Hz) |
Varistor-Bemessungsspannung (Umov ) | 750 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3 kV |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952313 DG M TNC 150
GTIN 4013364123939, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 319.70 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 0,7 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
Art.-Nr. 952300 DG M TNC 275
GTIN 4013364108431, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 355.40 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Art.-Nr. 952314 DG M TNC 385
GTIN 4013364124028, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 362.50 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
Art.-Nr. 952303 DG M TNC 440
GTIN 4013364120709, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 376.30 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
Art.-Nr. 952318 DG M TNC 150 FM
GTIN 4013364124011, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 326.80 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 0,7 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952305 DG M TNC 275 FM
GTIN 4013364108448, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 348.80 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952319 DG M TNC 385 FM
GTIN 4013364124035, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 370.70 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952308 DG M TNC 440 FM
GTIN 4013364120716, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 383.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952403 DG M TNS 150
GTIN 4013364128569, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 443.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
Art.-Nr. 952400 DG M TNS 275
GTIN 4013364108455, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 444.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Art.-Nr. 952404 DG M TNS 385
GTIN 4013364128545, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 499.50 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
Art.-Nr. 952408 DG M TNS 150 FM
GTIN 4013364128576, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 451.60 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952405 DG M TNS 275 FM
GTIN 4013364108462, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 479.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952409 DG M TNS 385 FM
GTIN 4013364128552, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 508.40 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
DEHNguard M H TT ... (FM)
Modularer Überspannungs-Ableiter mit hohem Summen-Ableitvermögen im N-PE-Pfad für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung). Erfüllt die höheren Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100-534 für den Einsatz am Speisepunkt der elektrischen Anlage; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
2 Produkte
Art.-Nr. 952381 DG M H TT 275
GTIN 4013364318144, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 435.03 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 80 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952385 DG M H TT 275 FM
GTIN 4013364318137, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 441.30 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 80 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952323 DG M TT 150
GTIN 4013364133235, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 406.90 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Art.-Nr. 952310 DG M TT 275
GTIN 4013364108479, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 435.03 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Art.-Nr. 952320 DG M TT 320
GTIN 4013364126794, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 442.08 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952311 DG M TT 385
GTIN 4013364119390, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 458.20 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
Art.-Nr. 952328 DG M TT 150 FM
GTIN 4013364133242, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 416.40 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952315 DG M TT 275 FM
GTIN 4013364108486, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 441.30 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952325 DG M TT 320 FM
GTIN 4013364126800, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 450.80 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952316 DG M TT 385 FM
GTIN 4013364119406, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 462.10 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952332 DG M TT 385/305 FM
GTIN 4013364469945, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 464.30 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952201 DG M TN 150
GTIN 4013364123915, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 227.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
Art.-Nr. 952200 DG M TN 275
GTIN 4013364108394, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 244.60 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 952206 DG M TN 150 FM
GTIN 4013364123922, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 233.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952205 DG M TN 275 FM
GTIN 4013364108400, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 247.70 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
DEHNguard M H TT 2P ... (FM)
Modularer Überspannungs-Ableiter mit hohem Summen-Ableitvermögen im N-PE-Pfad für einphasige TT- und TN-Systeme (1+1-Schaltung). Erfüllt die höheren Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100-534 für den Einsatz am Speisepunkt der elektrischen Anlage; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
2 Produkte
Art.-Nr. 952181 DG M H TT 2P 275
GTIN 4013364318175, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 244.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 80 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952185 DG M H TT 2P 275 FM
GTIN 4013364318151, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 244.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 80 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952110 DG M TT 2P 275
GTIN 4013364108417, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 258.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 952130 DG M TT 2P 320
GTIN 4013364128521, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 263.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952111 DG M TT 2P 385
GTIN 4013364119420, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 248.30 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952115 DG M TT 2P 275 FM
GTIN 4013364108424, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 244.10 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952135 DG M TT 2P 320 FM
GTIN 4013364128538, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 269.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952116 DG M TT 2P 385 FM
GTIN 4013364119413, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 251.70 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | KEMA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952302 DG M WE 600
GTIN 4013364113305, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 406.60 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 600 V (50 / 60 Hz) |
Varistor-Bemessungsspannung (Umov ) | 750 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 100 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
Art.-Nr. 952307 DG M WE 600 FM
GTIN 4013364113312, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 409.50 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 600 V (50 / 60 Hz) |
Varistor-Bemessungsspannung (Umov ) | 750 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 100 A gG |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |