Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNguard S

  • Universell einsetzbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul
  • Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähigen Zinkoxidvaristor
  • Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
  • Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Schmale Bauform (Modulbauweise) nach DIN 43880
  • Multifunktionsanschluss für Leiter und Kammschienen
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulentriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
  • Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2

DEHNguard S ...

Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul.

8 Produkte

Art.-Nr. 952078 DG S 48

GTIN 4013364119468, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 120.10 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 48
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 48 V ac/60 V dc
Schutzpegel: <= 0,33 kV
Nennableitstoßstrom: 7,5 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 48
Art.-Nr.: 952078
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 48 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 7,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,33 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG

Artikel 952078 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952078 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952071 DG S 75

GTIN 4013364109834, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 117.60 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 75
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 75 V ac/100 V dc
Schutzpegel: <= 0,4 kV
Nennableitstoßstrom: 10 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 75
Art.-Nr.: 952071
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 75 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,4 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA

Artikel 952071 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952071 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952072 DG S 150

GTIN 4013364109858, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 119.60 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 150
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 150 V ac/200 V dc
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 150
Art.-Nr.: 952072
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,7 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA

Artikel 952072 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952072 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952070 DG S 275

GTIN 4013364108493, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 140.40 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 275
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 275 V ac/350 V dc
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 275
Art.-Nr.: 952070
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL,CSA

Artikel 952070 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952070 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952073 DG S 320

GTIN 4013364109872, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 129.90 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 320
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 320 V ac/420 V dc
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 320
Art.-Nr.: 952073
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA

Artikel 952073 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952073 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952074 DG S 385

GTIN 4013364108516, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 133.50 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 385
1-poliger, modularer, steckbarerÜberspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 385 V ac/500 V dc
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 385
Art.-Nr.: 952074
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,75 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA

Artikel 952074 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952074 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952075 DG S 440

GTIN 4013364109896, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 152.70 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 440
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 440 V ac/585 V dc
Schutzpegel: <= 2 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 440
Art.-Nr.: 952075
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 440 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA

Artikel 952075 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952075 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952076 DG S 600

GTIN 4013364109919, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 146.90 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 600
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 600 V ac/600 V dc
Schutzpegel: <= 2,5 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 600
Art.-Nr.: 952076
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 600 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 100 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA

Artikel 952076 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952076 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard S ... FM

Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

8 Produkte

Art.-Nr. 952098 DG S 48 FM

GTIN 4013364119475, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 133.86 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 48 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
mit Fernmeldekontakt,
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 48 V ac/60 V dc
Schutzpegel: <= 0,33 kV
Nennableitstoßstrom: 7,5 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 48 FM
Art.-Nr.: 952098
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 48 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 7,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,33 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952098 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952098 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952091 DG S 75 FM

GTIN 4013364109841, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 120.40 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 75 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
mit Fernmeldekontakt,
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 75 V ac/100 V dc
Schutzpegel: <= 0,4 kV
Nennableitstoßstrom: 10 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 75 FM
Art.-Nr.: 952091
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 75 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,4 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952091 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952091 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952092 DG S 150 FM

GTIN 4013364109865, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 123.50 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 150 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 150 V ac/200 V dc
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 150 FM
Art.-Nr.: 952092
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,7 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952092 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952092 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952090 DG S 275 FM

GTIN 4013364108509, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 133.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 275 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 275 V ac/350 V dc
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 275 FM
Art.-Nr.: 952090
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952090 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952090 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952093 DG S 320 FM

GTIN 4013364109889, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 147.70 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 320 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 320 V ac/420 V dc
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 320 FM
Art.-Nr.: 952093
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952093 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952093 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952094 DG S 385 FM

GTIN 4013364108523, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 150.40 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 385 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 385 V ac/500 V dc
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 385 FM
Art.-Nr.: 952094
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,75 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952094 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952094 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952095 DG S 440 FM

GTIN 4013364109902, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 150.70 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 440 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 440 V ac/585 V dc
Schutzpegel: <= 2 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 440 FM
Art.-Nr.: 952095
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 440 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952095 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952095 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952096 DG S 600 FM

GTIN 4013364109926, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 170.70 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S 600 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 600 V ac/600 V dc
Schutzpegel: <= 2,5 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S 600 FM
Art.-Nr.: 952096
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 600 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 100 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL, CSA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952096 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952096 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard S WE 600 (FM)

Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter mit Varistor-Bemessungsspannung Umov = 750 V AC, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 952077 DG S WE 600

GTIN 4013364119680, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 147.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S WE 600
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 600 V ac/600 V dc
Varistor-Bemessungsspannung: 750 V ac
Schutzpegel: <= 3 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S WE 600
Art.-Nr.: 952077
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 600 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 3 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 100 A gG
Zulassungen KEMA, UL, CSA

Artikel 952077 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952077 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952097 DG S WE 600 FM

GTIN 4013364119697, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 150.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard S WE 600 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
Breite 1TE, Defektanzeige
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 600 V ac/600 V dc
Varistor-Bemessungsspannung: 750 V ac
Schutzpegel: <= 3 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S WE 600 FM
Art.-Nr.: 952097
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 600 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 3 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 100 A gG
Zulassungen KEMA, UL, CSA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952097 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952097 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben