DEHNbloc Maxi 440 / 760

  • Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis
  • Sehr hohes Blitzstrom-Ableitvermögen
  • Hohe Folgestromlöschfähigkeit und Folgestrombegrenzung durch RADAX-Flow-Technologie
  • Ohne Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard direkt koordiniert
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster

Details

lorem ipsum

DEHNbloc Maxi 1 440 (FM)

Koordinierter, einpoliger Blitzstrom-Ableiter zum Einsatz in 400 / 690 V-Systemen; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 961140 DBM 1 440

GTIN 4013364116269, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 592.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Koordinierter Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc Maxi 1 440
1-poliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter, Breite 2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 440 V ac
Schutzpegel: <= 2,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 35 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DBM 1 440
Art.-Nr.: 961140
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 / Class I
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 440 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG
Zulassungen UL, CSA

Artikel 961140 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961140 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 961145 DBM 1 440 FM

GTIN 4013364116276, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 601.60 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Koordinierter Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc Maxi 1 440 FM
1-poliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter, Breite 2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
mit Fernmeldekontakt
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 440 V ac
Schutzpegel: <= 2,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 35 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DBM 1 440 FM
Art.-Nr.: 961145
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 / Class I
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 440 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG
Zulassungen UL, CSA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 961145 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961145 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNbloc Maxi 1 760 FM

Koordinierter, einpoliger Blitzstrom-Ableiter zum Einsatz in 690 V-Systemen; mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).

1 Produkt

Art.-Nr. 961175 DBM 1 760 FM

GTIN 4013364116283, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 589.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Koordinierter Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc Maxi 1 760 FM
1-poliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter, Breite 2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
mit Fernmeldekontakt
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie zur
Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 760 V ac
Schutzpegel: <= 4 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DBM 1 760 FM
Art.-Nr.: 961175
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 / Class I
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 760 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG
Zulassungen UL, CSA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 961175 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961175 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.