Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNventil modular

  • Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und einem einzelnen gesteckten Schutzmodul
  • Leistungsstarke und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
  • Ausschaltselektiv zu 20 A gG-Sicherungen bis 50 kAeff Kurzschlussstrom
  • Ableitvermögen bis 100 kA (10/350 μs)
  • Ermöglicht Endgeräteschutz
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster und Überwachung aller Schutzpfade
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstasten

Details

lorem ipsum


DEHNventil M2 TNC FM

Modularer Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme.

1 Produkt

Art.-Nr. 956305 DV M2 TNC 255 FM

GTIN 4013364510586, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 519.19 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M2 TNC 255 FM
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN-C-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RAC-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach DIN CLC/TS 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M2 TNC 255 FM
Art.-Nr.: 956305
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Einsatz bei 16,7 Hz

Schutzgeräte, die im Netz der DB AG eingesetzt werden, müssen, zusätzlich zu den Anforderungen der DIN EN 61643-11, für den Einsatz bei einer Frequenz von 16,7 Hz geeignet sein. Ergänzende Prüfungen bestätigen diesen Einsatz der Schutzgeräte im 16,7 Hz-Bahnstromversorgungssystem.

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 250 A gG
Zulassungen VDE, KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform ja / Wechsler
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 956305 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 956305 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M2 TNS FM

Modularer Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme.

1 Produkt

Art.-Nr. 956405 DV M2 TNS 255 FM

GTIN 4013364510562, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 583.68 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M2 TNS 255 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN(C)-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RAC-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach DIN CLC/TS 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M2 TNS 255 FM
Art.-Nr.: 956405
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Einsatz bei 16,7 Hz

Schutzgeräte, die im Netz der DB AG eingesetzt werden, müssen, zusätzlich zu den Anforderungen der DIN EN 61643-11, für den Einsatz bei einer Frequenz von 16,7 Hz geeignet sein. Ergänzende Prüfungen bestätigen diesen Einsatz der Schutzgeräte im 16,7 Hz-Bahnstromversorgungssystem.

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 250 A gG
Zulassungen VDE, KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform ja / Wechsler
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 956405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 956405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M2 TN FM

Modularer Kombi-Ableiter für einphasige TN-Systeme.

1 Produkt

Art.-Nr. 956205 DV M2 TN 255 FM

GTIN 4013364510579, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 311.29 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M2 TN 255 FM
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RAC-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach DIN CLC/TS 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M2 TN 255 FM
Art.-Nr.: 956205
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Einsatz bei 16,7 Hz

Schutzgeräte, die im Netz der DB AG eingesetzt werden, müssen, zusätzlich zu den Anforderungen der DIN EN 61643-11, für den Einsatz bei einer Frequenz von 16,7 Hz geeignet sein. Ergänzende Prüfungen bestätigen diesen Einsatz der Schutzgeräte im 16,7 Hz-Bahnstromversorgungssystem.

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 250 A gG
Zulassungen VDE, KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform ja / Wechsler
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 956205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 956205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TNC (FM)

Modularer Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+0-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 951300 DV M TNC 255

GTIN 4013364108134, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1004.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TNC 255
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN-C-Systeme, Breite 6TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNC 255
Art.-Nr.: 951300
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951305 DV M TNC 255 FM

GTIN 4013364108141, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1020.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TNC 255 FM
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN-C-Systeme, Breite 6TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNC 255 FM
Art.-Nr.: 951305
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951305 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951305 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TNS (FM)

Modularer Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (4+0-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 951400 DV M TNS 255

GTIN 4013364108158, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TNS 255
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNS 255
Art.-Nr.: 951400
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951400 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951400 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951405 DV M TNS 255 FM

GTIN 4013364108165, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TNS 255 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNS 255 FM
Art.-Nr.: 951405
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TT (FM)

Modularer Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+1-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 951310 DV M TT 255

GTIN 4013364108172, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.31 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TT 255
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TT- und TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 255
Art.-Nr.: 951310
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951315 DV M TT 255 FM

GTIN 4013364108189, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.32 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TT 255 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TT- und TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 255 FM
Art.-Nr.: 951315
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951315 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951315 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TN (FM)

Modularer Kombi-Ableiter für einphasige TN-Systeme mit 230 V Nennspannung (2+0-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 951200 DV M TN 255

GTIN 4013364108097, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 754.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TN 255
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TN-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TN 255
Art.-Nr.: 951200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951205 DV M TN 255 FM

GTIN 4013364108103, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 698.50 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TN 255 FM
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TN-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TN 255 FM
Art.-Nr.: 951205
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TT 2P (FM)

Modularer Kombi-Ableiter für einphasige TT- und TN-S-Systeme mit 230 V Nennspannung (1+1-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 951110 DV M TT 2P 255

GTIN 4013364108110, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 688.59 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TT 2P 255
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
für einphasige TT- und TN-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 2P 255
Art.-Nr.: 951110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951115 DV M TT 2P 255 FM

GTIN 4013364108127, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 694.38 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TT 2P 255 FM
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TT- und TN-Systeme, Breite 4 TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Ausschaltselektiv bis 50 kAeff: zu 20 A gG-Sicherung
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 2P 255 FM
Art.-Nr.: 951115
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951115 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951115 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil ACI TNC FM

Verfügbar Ende 2024.

1 Produkt

Art.-Nr. 961305 DV ACI M TNC 264 FM

GTIN 4013364513440, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 2.42 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil ACI M TNC 264 FM
3-poliger modularer steckbarer Kombi-Ableiter
für 230/400 V- TN-C-Systeme mit integrierter
ACI-Schalter-/Funkenstrecke, Breite 11TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach IEC 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie
sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV ACI M TNC 264 FM
Art.-Nr.: 961305
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

SPD nach EN 61673-11 / IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 961305 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961305 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil ACI TNS FM

Verfügbar Ende 2024.

1 Produkt

Art.-Nr. 961405 DV ACI M TNS 264 FM

GTIN 4013364513365, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 2.42 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil ACI M TNS 264 FM
4-poliger modularer steckbarer Kombi-Ableiter
für 230/400 V- TN(C)-S-Systeme mit integrierter
ACI-Schalter-/Funkenstrecke
Breite 11TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach IEC 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie
sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV ACI M TNS 264 FM
Art.-Nr.: 961405
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

SPD nach EN 61673-11 / IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 961405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben