DEHNventil modular
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/26386597/HDVORSCHAU/954315a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/26386597/HDVORSCHAU/954315a0001_16-9.jpg)
- Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und einem einzelnen gesteckten Schutzmodul
- Leistungsstarke und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
- Ausschaltselektiv zu 20 A gG-Sicherungen bis 50 kAeff Kurzschlussstrom
- Ableitvermögen bis 100 kA (10/350 μs)
- Ermöglicht Endgeräteschutz
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster und Überwachung aller Schutzpfade
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstasten
Details
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/26386598/HDVORSCHAU/954315a0004.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/26386598/HDVORSCHAU/954315a0004.jpg)
Art.-Nr. 954305 DV M2 TNC 255 FM
GTIN 4013364400900, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 519.19 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) | --------------------------------- |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 954405 DV M2 TNS 255 FM
GTIN 4013364400894, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 583.68 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) | --------------------------------- |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 954315 DV M2 TT 255 FM
GTIN 4013364400917, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 596.81 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 1,8 kV |
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) | --------------------------------- |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 954205 DV M2 TN 255 FM
GTIN 4013364398023, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 311.29 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) | --------------------------------- |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 954115 DV M2 TT 2P 255 FM
GTIN 4013364400924, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 319.82 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 1,8 kV |
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) | --------------------------------- |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 951300 DV M TNC 255
GTIN 4013364108134, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1004.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 951305 DV M TNC 255 FM
GTIN 4013364108141, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1020.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 951400 DV M TNS 255
GTIN 4013364108158, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 951405 DV M TNS 255 FM
GTIN 4013364108165, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 951310 DV M TT 255
GTIN 4013364108172, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.31 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) | --------------------------------- |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 951315 DV M TT 255 FM
GTIN 4013364108189, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.32 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) | --------------------------------- |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 951200 DV M TN 255
GTIN 4013364108097, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 754.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 951205 DV M TN 255 FM
GTIN 4013364108103, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 698.50 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 951110 DV M TT 2P 255
GTIN 4013364108110, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 688.59 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) | --------------------------------- |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 951115 DV M TT 2P 255 FM
GTIN 4013364108127, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 694.38 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) | --------------------------------- |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |