Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

UNI-Erdungsklemmen

Zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich / Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentialausgleich.
Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbunden werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht.

Mit Hammerkopfschraube M8 und Sperrzahnmutter

2 Produkte

Art.-Nr. 540249 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A

GTIN 4013364512320, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 59.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube M8x25 mm NIRO
Erdungsklemmen zum Einbinden der
Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen
in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung
und Blitzschutz-Potentialausgleich
mit Schraube M8x25 mm und Sperrzahnmutter
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A
Art.-Nr.: 540249
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Schraube Hammerkopfschraube M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540249 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540249 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540250 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A

GTIN 4013364138650, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 61.60 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube M8x30 mm NIRO
Erdungsklemmen zum Einbinden der
Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen
in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung
und Blitzschutz-Potentialausgleich
mit Schraube M8x30 mm und Sperrzahnmutter
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A
Art.-Nr.: 540250
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Schraube Hammerkopfschraube M8 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Hammerkopfschraube M10 und Sperrzahnmutter

2 Produkte

Art.-Nr. 540260 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A

GTIN 4013364138667, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 61.60 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube NIRO
Erdungsklemmen zum Einbinden der Montagesysteme
z. B. von PV-Anlagen in den
Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung
und Blitzschutz-Potentialausgleich
mit Schraube M10 und Sperrzahnmutter
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A
Art.-Nr.: 540260
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Schraube Hammerkopfschraube (23 x 11 mm), M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540260 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540260 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540262 UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A

GTIN 4013364449237, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 79.50 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube NIRO
Erdungsklemmen zum Einbinden der Montagesysteme
in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung
und Blitzschutz-Potentialausgleich
mit Schraube M10 und Sperrzahnmutter
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A
Art.-Nr.: 540262
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Schraube Hammerkopfschraube (31 x 13 mm) M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540262 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540262 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Flachrundschraube M10 und Sperrzahnmutter

1 Produkt

Art.-Nr. 540263 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A

GTIN 4013364449244, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 80.76 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Erdungsklemme mit Kontaktplatte und Doppelüberleger NIRO
Erdungsklemmen zum Einbinden der Montagesysteme
in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung
und Blitzschutz-Potentialausgleich
mit Schraube M10 und Sperrzahnmutter
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2

Fabrikat: DEHN
Typ: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A
Art.-Nr.: 540263
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Schraube eM10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO

Artikel 540263 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540263 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kontaktplatte und Doppelüberleger separat mit Vierkantloch für Schraube M8

1 Produkt

Art.-Nr. 540251 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A

GTIN 4013364138674, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 37.88 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Erdungsklemme Kontaktplatte und Doppelüberleger NIRO
Erdungsklemmen zum Einbinden
der Montagesysteme z. B. von
PV-Anlagen in den
Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung
und Blitzschutz-Potentialausgleich
ohne Schraube und Mutter M8
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2

Fabrikat: DEHN
Typ: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A
Art.-Nr.: 540251
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

Artikel 540251 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540251 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kontaktplatte und Doppelüberleger separat mit Vierkantloch für Schraube M10

1 Produkt

Art.-Nr. 540261 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A

GTIN 4013364138681, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 36.52 g, VPE: 100.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

UNI-Erdungsklemme Kontaktplatte und Doppelüberleger NIRO
Erdungsklemmen zum Einbinden
der Montagesysteme z. B. von
PV-Anlagen in den
Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung
und Blitzschutz-Potentialausgleich
mit Schraube M10 und Sperrzahnmutter
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2

Fabrikat: DEHN
Typ: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A
Art.-Nr.: 540261
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

Artikel 540261 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540261 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben