Nachhaltigkeit - Großgeschrieben bei DEHN
Nachhaltigkeit

Umwelt schützen, nachhaltig handeln

Nachhaltig seit 1910

Wir schützen Menschen, Materialien und Werte. Damit investieren wir seit der Firmengründung im Jahr 1910 in eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft.

Unser Ziel ist es, unseren ökologischen Fußabdruck immer weiter zu verkleinern. Dieses Ziel haben wir bei der Produktentwicklung, den Prozessen und den Investitionen stets fest im Blick.

Im Fokus ...

CO2-neutraler Strom

Einen Großteil des benötigten Stroms produzieren wir selber. Wir betreiben ein Blockheizkraftwerk und nutzen die Sonnenenergie, z. B. über die große PV-Anlage auf unserem Standort in Mühlhausen.

Darüber hinaus gehenden Strombedarf decken wir seit Juli 2021 mit CO2-neutralem Strom über die Stadtwerke Neumarkt.

Unser Beitrag

Nachhaltiges Handeln schont Ressourcen.
Das kommt uns als Unternehmen, der Umwelt und der Gesellschaft zu Gute.

Eine echte Win-Win-Situation.

PV-Anlagen DEHN Nachhaltigkeit

Stromerzeugung

Wir sorgen selbst für klimafreundlichen Strom und sparen pro Jahr ca. 50 t CO2 durch unser Blockheizkraftwerk und ca. 260 t CO2 mit der PV-Anlage.

Intelligente Gebäude DEHN Nachhaltigkeit

Bürogebäude

Damit auch unsere Gebäude Ressourcen sparen, nutzen wir in unseren Neubauten Betonkernkühlung.

Wohngebäude

CO2-neutraler Strom

Benötigen wir mehr Strom als wir produzieren können, beziehen wir diesen klimaneutral von den Stadtwerken Neumarkt.

Recycling DEHN Nachhaltigkeit

Recycling

Von den entstehenden Abfällen verwerten wir so viel wie möglich wieder. Die Recyclingquote liegt derzeit bei > 85 %.

Umweltfakten

Manch einer fragt sich vielleicht, "Was tun die denn eigentlich genau für die Umwelt?"

Hier ein paar Beispiele:

  • Produkte

    Recycling
    Altgeräte, verbrauchte Batterien und Akkus, Verpackungsmaterial – alles wird einer fachgerechten, umweltfreundlichen Verwertung zugeführt.

     

    Produktkonformität
    Wo immer möglich, halten wir bei unseren Produkten Stoffbeschränkungen ein, die über die gesetzliche Verpflichtung hinaus gehen.

  • Verpackung

    Wir haben eine Verpackungsrichtlinie, die für alle Mitarbeiter gilt.

    Dies sind unsere Ziele:

    • Anteil Kunststoffverpackung am Gesamtverbrauch < 3 %
      Stand 2021: 9,85%, Stand 2018: 12,08 %
    • 100 % Monostoffverpackung – vorzugsweise aus Papier, Pappe und Karton
    • 100 % Vermeidung von Einzelverpackung in Kunststoffbeuteln
    • 100 % Verzicht auf Verbundverpackungen wie Folie-Karton oder Schaumstoff-Karton
    • 100 % Ausschluss von Styroporverpackungen
    • Austausch der Luftpolsterfolie durch Packpapier (Versand + Produktion) und innovative Lösungen mit Wellpappe (Produktion)
    • Umstellen auf braune Kartons, die keine chemisch gebleichten oder gekalkten weißen Oberflächen haben, und die möglichst wenig Druckfarbe aufweisen
    • 100 % recyceltes Material und nachwachsende Rohstoffe für die Kartonherstellung
    • Keine geklammerten Kartons in der Produktion
    • Keine Pressholzpaletten (Inka-Paletten)
    • Papier- statt Kunststoffpackbänder
  • Mobilität

    Fuhrpark
    Wir lieben es, vorn dabei zu sein.
    Daher sind die Neuzugänge in unserer Firmenflotte Modelle des VW ID3 - 1st Edition.

    O-Ton des Geschäftsführers Dr. Philipp Dehn: " … das ist gut für den Planeten und macht richtig Spaß."

    #strombewegtuns #teamdehn #emobility #firstedition

     

    Alternativen zum Auto
    Wir unterstützen Mitarbeiter beim Leasing eines neuen Fahrrads. Gemeinsam sparen wir so mit dem DEHNbike gleich zweimal:

    1. Die Mitarbeiter*innen zahlen weniger für ihr neues Rad oder E-Bike
    2. Wir sparen Emissionen, weil viele für den Weg zur Arbeit nun das Fahrrad nehmen.


    #teamdehn #worklifebalance #workbike

  • Und mehr ...

    Bienen
    Was haben Bienen mit Nachhaltigkeit in der Industrie zu tun? Ganz einfach: Unser Bienenvolk am Standort Mühlhausen zeigt wie es geht. Es leistet seinen Beitrag zu einem ausgeglichenen Ökosystem. Ein Vorbild für alle flügellosen Kolleg*innen.

     

    Idehn Management
    Wir wollen Nachhaltigkeit leben. Und das in möglichst vielen Bereichen.
    Neue Ideen sind daher immer willkommen und werden mit einem Glas Honig aus eigener Produktion belohnt. Darüber freut sich auch unser Mitarbeiter Willi Fink – er hat den Prozess für die plastikfreie Verpackung unserer Produkte auf den Weg gebracht.

    Eine richtig gute Idee.

Zertifizierungen

AEO C und S - Zertifizierte Zuverlässigkeit

Als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter sind wir AEO C und S (Authorised Economic Operator) zertifiziert.

Dieser international anerkannte Status weist die DEHN SE + Co KG als besonders vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner innerhalb der internationalen Lieferkette aus.

 

Umweltmanagementsystem-Zertifikat DIN EN ISO 14001

DEHN schützt. Diesen Leitgedanken übertragen wir auch auf unser Engagement für den Umweltschutz. Bereits seit dem Jahr 2000 verfügen wir über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 14001.

nach oben