xxx
DEHN schützt die Wallbox

Zukunftsfähige Schutzlösungen für E-Mobility

xxx

Betriebsablauf sichern

Was kann passieren? Die Schäden durch Blitze, Überspannungen und Störlichtbögen sind vielfältig.

xxx

Alles in allem: ein wirtschaftlicher und ein Imageschaden, der vermieden werden muss.

Ziel ist es, Anlagen, Fahrzeuge und Mitarbeiter zu schützen.

Das heißt konkret, Maßnahmen zu ergreifen, die

  • xxx

 

Das sind komplexe Themen, die auch Fachleute vor ganz neue Herausforderungen stellen.

Welches sind die richtigen Schutzmaßnahmen?

Viele Vorgaben ergeben sich bereits aus den einschlägigen Normen.
Einen Überblick darüber, welche Produkte für Ihr Schutzkonzept geeignet sind, finden Sie auf dieser Seite.

Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Experten im Technischen Support.

 

Und um richtig tief ins Thema einzusteigen, nutzen Sie die DEHNacademy:
Mit Präsenzseminaren, Online-Seminaren oder mit Web-Based-Trainings zum flexiblen Eigenstudium.

Was ist ein ganzheitliches Schutzkonzept?

Um das komplexe System von Ladeinfrastruktur und Fahrzeugen bestmöglich vor Schäden durch Blitze, Überspannungen und Störlichtbögen zu schützen, sind aufeinander abgestimmte Maßnahmen notwendig.

Äußerer Blitzschutz

Äußerer Blitzschutz mit DEHN

Für Überdachungen und Gebäudestrukturen

Das Äußere Blitzschutzsystem wird so positioniert, dass im Falle eines direkten Blitzeinschlages über die Ableitungseinrichtungen die hohe Blitzstromenergie sicher in das Erdungssystem abgeleitet wird.

Eine Gefährdung durch Funkenbildung wird dadurch verhindert.

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz mit DEHN

Für Energie- und Datenleitungen

In Ladestationen, Niederspannungshauptverteilungen sowie in Systemen der Steuerungs- und Kommunikationstechnik.

Zum Schutz sensibler Komponenten in der Ladeinfrastruktur und für den angeschlossenen Elektrobus.

Erdung Potentialausgleich

Potentialausgleich mit DEHN

Für die gesamte Anlage

Vermaschtes Erdungssystem

Der Blitzstrom wird kontrolliert in der Erde verteilt und gefährliche Überspannungen reduziert. Die für den Menschen gefährliche Schritt- und Berührungsspannung wird verhindert.

Störlichtbögenschutz

Störlichtbogenschutz mit DEHN

Für Mensch und Anlage

Maximale Personensicherheit: mit einer störlichtbogengeprüften persönlichen Schutzausrüstung.

Maximale Anlagenschutz und optimale Verfügbarkeit: mit einem aktivern Störlichtbogenschutzsystem zum Einsatz in der Niederspannungsschaltanlage.

Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur

Mit diesen Produkten schützen Sie die Ladeinfrastruktur und die Fahrzeuge, die im Ladevorgang sind, vor Schäden durch Überspannungen.

Überspannungsschutzkonzept für E-Mobility Wallboxen

Schutz vor Störlichtbögen

Welche Zielgruppe?

Wallbox an EFH = Ohne Störlichtbogenthema

oder

Öffentlich? = Störlichtbogenschutz für Mitarbeiter - Wartungstrupps...

Planungsdienstleistung DEHNconcept

Thema bei Wallbox raus?

Tatsache ist, die Planung der Ladeinfrastruktur ist generell sehr komplex. Dabei ist das Thema Blitzschutz nur ein Aspekt.

Sparen Sie Zeit und nutzen Sie die Planungsdienstleistung DEHNconcept. Lassen Sie sich die Risikoanalyse oder das komplette Schutzkonzept als Modul erstellen.
 

Einfach planen lassen

Die dem Schutzkonzept zugrunde liegende Blitzschutzklasse ergibt sich häufig aus der Bauordnung.

Ist dies nicht der Fall, wird sie als Teil des Risikomanagements in einer Risikoanalyse berechnet.
Auch diese Berechnung können Sie als Modul beauftragen.

nach oben