DEHNgrip Dachleitungshalter für Metall, Bitumen, PREFA
DEHN schützt Metalldächer

Blitzschutz auf hochwertigen Metalldächern

Dachleitungshalter DEHNgrip

Dächer und Fassaden bei Zweckgebäuden in Industrie und Handel werden vielfach mit Metallschindeln verkleidet.

Metallschindeln können unter gewissen Voraussetzungen als natürliche Ableitung verwendet werden. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, ist im Sinne eines vorbeugenden Brandschutzes eine zusätzliche Fangeinrichtung zu installieren.

 

DEHNgrip bietet hier die passende Lösung entsprechend den Montagegegebenheiten.

Dacheindeckung mit Metallschindeln

Die Montage einer Fang-/Ableitungseinrichtung auf Metallschindeln bietet folgende Vorteile:

  • keine hochohmigen Zufallsverbindungen
  • Durchgangsprüfung und Messung gemäß DIN EN 62305-3 Bbl.3 möglich
  • Vermeidung von Funkenbildung

 

Dacheindeckung mit Bitumenschindeln

Der Dachleitungshalter DEHNgrip bietet bei Bitumenschindeln einen dauerhaften, festen Sitz durch

  • einstellbaren Klemmbereich von 2 - 8 mm
  • angepasste Geometrie der Druckplatte
  • Positionsfixierung durch eine speziell ausgeformte Haltekralle

 

Dacheindeckung mit Schindeln aus natürlichen Materialien

DEHNgrip für die Montage von Fangeinrichtung z. B. auf Holz und Schiefer

  • geringe Bauhöhe
  • einfaches Unterschieben
  • Klemmkraft nach Beschaffenheit anpassbar
nach oben