Tiefenerder schraubbar

Komplettsystem zum Errichten von gebohrten Erdungsanlagen bis 99 m mittels Kernbohrung entsprechend den Anforderungen sehr niedriger Erdungswiderstände z. B. 1-2 Ohm bei Pipeline Anwendungen oder überall da wo Tiefenerder nicht geschlagen werden können.
Erder mit Innen- und Außengewinde M16 entsprechend den Anforderung nach DIN EN 62561-2. Mit Vorrichtung zur Aufhängung über Bohrloch.
  • Geprüftes System nach DIN EN 62561-2
  • Variable Erderlängen von 3,0 m / 1,5 m & 0,5 m für optimale Montage mit Bohrkran
  • Zeitersparnis durch schnelle Verbindungs- und Einbringtechnik
  • Umfangreiches Zubehör für Montage, Abdichtung und Anschlüsse z. B. an Abgrenzeinheit

Starterkit

Starter-Kit Tiefenerder schraubbar

Verwendung je Bohrloch 1x, bestehend aus
1x Anschlussstück L 320 mm (Art.-Nr. 621 092)
2x Tiefenerder schraubbar L 500 mm (Art.-Nr. 621 050)
1x Fußstück mit Flanschplatte Ø80 mm (Art.-Nr. 621 091)
1x Ringmutter M16 (Art.-Nr. 621 097)
1x Schrumpfschlauch L 140 mm (Art.-Nr. 621 096)
Art.-Nr. 621090
STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
Neu
298,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Tiefenerder

Art.-Nr. 621050
TE 20 500 M16 STTZN
Neu
70,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Tiefenerder

Art.-Nr. 621150
TE 20 1500 M16 STTZN
Neu
94,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Tiefenerder

Art.-Nr. 621300
TE 20 3000 M16 STTZN
Neu
166,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fußstück

Art.-Nr. 621091
FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
Neu
42,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Anschlussklemme

Anschlussklemme zur einfachen Kontaktierung des Tiefenerder schraubbar mit einer Abgrenzeinheit auch bei auf Wunschhöhe abgesägten Erdern.
Art.-Nr. 621094
AK TE 20 STGALZN
Neu
94,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Anschlussstück

Art.-Nr. 621092
AS TE 20 320 M16 STTZN
Neu
113,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Zubehör

Die Haltegabel dient in Kombination mit einem Auflager zum sicheren Absetzten der Erder über dem Bohrloch.
Art.-Nr. 621095
HG TE 20 STTZN
Neu
106,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Zubehör

Art.-Nr. 621097
RM M16 STTZN
Neu
8,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Zubehör

Gel-Verbindungsmuffe für Tiefenerder schraubbar für dauerhaften Schutz der Anschlussleitungen von Anschlussstück (Art-Nr. 621 092) und Anschlussklemme (Art-Nr. 621 094) vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit.
Art.-Nr. 621093
VM EASY 5 TE M16
Neu
131,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Zubehör

Art.-Nr. 621096
WSS KL D40 L140
Neu
5,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück