Einzelteile für Reinigungsset MS

Zubehör

GFK-Koffer, leer, mit Halteklammern und bedrucktem Boden- und Deckeleinsatz. Einzelteil für Reinigungsset MS.
Art.-Nr. 785301
KKL TRS MS

2.763,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

GFK-Koffer, leer

Mit Halteklammern und bedrucktem Bodeneinsatz.
Art.-Nr. 785229
KKL FRS ZK MS

2.074,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

GFK-Koffer, leer

Mit Halteklammern und bedrucktem Boden- und Deckeleinsatz.
Art.-Nr. 785951
KKL TFRS MS

4.369,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Kunstledertasche, leer

Mit Reißverschluss und Tragriemen.
Art.-Nr. 785952
KLT 140 28

627,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Saugrohrwinkel

Arretierbar, mit Verstellmöglichkeit durch 15° Verzahnung, zum Positionieren der Reinigungsköpfe.
Art.-Nr. 785130
SRW V MS

90,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Saugrohrwinkel 90°

Art.-Nr. 785131
SRW 90 MS

184,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Saugrohrwinkel 135°

Art.-Nr. 785132
SRW 135 MS

184,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Isolierstange mit Handhabe und Steckkupplung

Teilbar. Als Betätigungsstange mit Handhabe, Begrenzungsscheibe, Isolierteil, Rotem Ring und Verlängerungsteil, Handhabe verlängerbar.
Art.-Nr. 785315
IS T 36 ZK STK 1300

272,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Isolierstange mit Handhabe und Steckkupplung

Einteilig
Art.-Nr. 785325
IS 36 ZK STK 1300

286,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Saugrohr mit Handhabe

Als Betätigungsrohr mit Handhabe, Begrenzungsscheibe, Isolierteil, Rotem Ring und Verlängerungsteil.
Art.-Nr. 785120
SRH 1180 MS

341,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

mit Zahnkupplung
Art.-Nr. 785316
ISV 220 ZK MS

103,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

mit Zahnkupplung
Art.-Nr. 785317
ISV 320 ZK MS

111,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

mit Zahnkupplung
Art.-Nr. 785318
ISV 420 ZK MS

116,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

mit Zahnkupplung
Art.-Nr. 785319
ISV 820 ZK MS

124,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

Art.-Nr. 785121
SRV 200 MS

155,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

Art.-Nr. 785122
SRV 400 MS

194,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

Art.-Nr. 785123
SRV 800 MS

220,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Rechteckbürste

Art.-Nr. 785160
REB 1095 MS

254,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Halbrundbürste

Zum Reinigen von Isolatoren und Durchführungen in horizontaler und vertikaler Anordnung, am Saugrohrwinkel SRW V MS drehbar montiert kann die Bürste um den gesamten Isolator geführt werden.
Art.-Nr. 785140
HRB 120 MS

626,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Halbrundbürste

Zum Reinigen von Isolatoren und Durchführungen in horizontaler und vertikaler Anordnung, am Saugrohrwinkel SRW V MS drehbar montiert kann die Bürste um den gesamten Isolator geführt werden.
Art.-Nr. 785150
HRB 190 MS

626,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Stabbürste 80 mm

Borsten zylindrisch.
Art.-Nr. 785171
STB 80 MS

320,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Stabbürste 80 mm

Borsten konisch.
Art.-Nr. 785172
STB 80 K MS

320,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Stabbürste 130 mm

Borsten zylindrisch.
Art.-Nr. 785170
STB 120 MS

654,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Bogenbürste

Art.-Nr. 785151
BB 245 MS

517,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Düse 55

55 mm Düsenbreite.
Art.-Nr. 785220
FD 60 MS

170,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Düse 55 mit Schaber

Für TRS MS und TFRS MS.
Inkl. 3 Ersatzschaber.
Art.-Nr. 785225
FD 60 MS SN7271

208,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Düse 110

110 mm Düsenbreite.
Art.-Nr. 785221
FD 110 MS

303,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Düse 210

210 mm Düsenbreite.
Art.-Nr. 785223
FD 210 MS

392,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 35

35 mm Düsenbreite
Art.-Nr. 785551
FD 35 S MS

111,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 35

35 mm Düsenbreite, 30° abgewinkelt, mit abschraubbarem Pinsel.
Art.-Nr. 785552
FD 35 W P MS

184,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Schaber

Art.-Nr. 785320
S 30 ZK MS

130,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Rundpinsel

Art.-Nr. 785321
RP 15 ZK MS

114,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Arbeitskopf – starr

Zur Aufnahme der Reinigungsschwämme.
Art.-Nr. 785324
AK RS S ZK MS

127,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Arbeitskopf – einfach

Flexibel, zur Aufnahme der Reinigungsschwämme.
Art.-Nr. 785322
AK RS ZK MS

253,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Arbeitskopf – zweifach

Flexibel, zur Aufnahme der Reinigungsschwämme.
Art.-Nr. 785323
AK RS 2 ZK MS

412,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Reinigungsschwamm rechteckig, gezackt

Art.-Nr. 785279
RS 15104 Z MS

54,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung

Reinigungsschwamm dreieckig, gezackt

Art.-Nr. 785280
RSD 15104 Z MS

54,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung

Saugrohradapter

Für Bürsten und Düsen Ø25 mm.
Art.-Nr. 785212
SRA MS

116,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Arbeitskopfadapter

Univeralzahnkupplung / Ø40 mm transparentes Rohr.
Art.-Nr. 785259
AKA TF ZK MS

297,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Digitales Hygro-/Thermometer

Zum Überprüfen der einzuhaltenden klimatischen Bedingungen, Messbereich: – 20 °C ... +70 °C, 10 ... 95 % r.F.
Art.-Nr. 785180
DHTM

809,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Digitales Hygro-/Thermometer

Zum Überprüfen der einzuhaltenden klimatischen Bedingungen, Messbereich: – 10 °C ... + 60 °C, 0 ... 100 % r.F.
Art.-Nr. 785181
DHTM T 625

1.109,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Isolierspiegel

Zum Kontrollieren verdeckter Bauelemente.
Art.-Nr. 785190
ISP 135 ZK MS

622,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Sprühflasche

Für Reinigungsflüssigkeiten.
  • Feinsprüher mit 360° Sprühfunktion
  • Verstellbare Düse mit Messingeinsatz
  • Stabiler Kunststoffbehälter
  • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle
  • Art.-Nr. 785953
    SF FRF MS

    57,00 €

    Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

    Stück

    Ersatzpinsel

    Für Flachdüse FD 39 WP MS.
    Art.-Nr. 785224
    EP 25 L MS

    69,00 €

    Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung

    Reinigungsbürste

    Für Set-Einzelteile Ø40 mm, teilbar.
    Art.-Nr. 785210
    RB 50 MS

    236,20 €

    Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

    Stück

    Absperrstab

    Teilbar, als sichtbare Arbeitsgrenze.
    Art.-Nr. 785109
    AS MS

    137,10 €

    Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

    Stück

    Reinigungsschwamm rechteckig

    Art.-Nr. 785275
    RS 1574 MS

    29,70 €

    Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung

    Reinigungsschwamm rechteckig

    Art.-Nr. 785274
    RS 1544 MS

    26,90 €

    Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung