Smarte spannungsgesteuerte Abgrenzeinheit VCSD

  • VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device
  • Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen
  • Keine negativen Beeinflussungen von Einrichtungen zum kathodischen Korrosionsschutz
  • Einstellbare Ansprechschwelle zum flexiblen Einsatz in verschiedensten Anwendungen und Betriebszuständen

EB 9V LI Blockbatterie

Aus gefahrgutrechtlichen Gründen ist ein Versand der Art-Nr. 923 099 nur in Deutschland möglich.

Art.-Nr. 923099 - EB 9V LI1300 80

93,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

VCSD 40 IP65

Spannungsgesteuerte Abgrenzeinheit zum Einsatz in elektrischen Systemen mit einem hohen Ausbreitungs- und Vernetzungsgrad, die durch Fremdspannungen von unterschiedlichen Störquellen (z.B. Hochspannungssysteme, Bahnstromversorgungssysteme, Niederspannungssysteme, Blitzbeeinflussung) beeinflusst werden.

- Hohes Ableitvermögen bei transienten, temporären und stationären Fremdspannungen
- Niedrige Begrenzungsspannungen gewährleisten einen sicheren Betrieb des Pipelinesystems
- Digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen eine einfache Integration in Monitoring- und Überwachungssysteme

Art.-Nr. 923401 - VCSD 40 IP65

Preis auf Anfrage

Stück