Antennenerdung

Bandrohrschelle für den Blitzschutz-Potentialausgleich von Rohren (z. B. Antennenstandrohren) nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.

Antennen-Bandrohrschellen komplett

Art.-Nr. 540103
BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

12,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Für Tiefenerder Ø20-25 mm

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.
Art.-Nr. 540121
AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

18,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Antennen-Bandrohrschellen komplett

Art.-Nr. 540100
BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

13,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Spannkopf separat

Art.-Nr. 540110
SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

8,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dachrinnenklemme

Dachrinnenklemme, zum blitzstromtragfähigen Verbinden / Anschließen der Antennenerdung (z. B. 16 mm2) am Kreuzungspunkt mit / an einer Dachrinne.
Art.-Nr. 540120
DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A

13,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Einteilig NIRO

Universeller Klemmschraubenverbinder zum blitzstromtragfähigen Anschluss von Rundleitern als auch ein- / mehrdrähtigen Leitern z. B. an Flachprofile, Regenrohrschellen sowie Potentialausgleichsschienen.
Art.-Nr. 540122
UKSV 6.10 AQ16 50 V4A

23,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Endlos-Spannband

Art.-Nr. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A

334,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück