Trockenreinigungsset TRS NS

  • Für Innenraum- und Freiluftanlagen
  • Ausrüstung zum Reinigen unter Spannung durch Absaugen
  • Zur Trockenreinigung von Kabelverteilerschränken, offenen Innenraumanlagen und Steuerschränken
  • Speziell angepasste Arbeitsköpfe zur Intensivreinigung
  • Steckkupplungssystem zum schnellen Umrüsten der Arbeitsköpfe
  • Saugluftregulierung im Handhabebereich

Trockenreinigungsset TRS NS

Art.-Nr. 785502
TRS NS

3.053,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Kunststoffkoffer, leer

Mit Halteklammern.
Art.-Nr. 785506
KKL TRS NS

1.041,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Saugrohr mit Handhabe

Als Betätigungsrohr mit Handhabe und Begrenzungsscheibe, mit unterem und oberem Anschlussteil.
Art.-Nr. 785520
SRH 400 NS

110,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

Isolierrohr, mit unterem und oberem Anschlussteil.
Art.-Nr. 785521
SRV 200 NS

35,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

Isolierrohr, mit unterem und oberem Anschlussteil.
Art.-Nr. 785522
SRV 300 NS

49,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Verlängerung

Isolierrohr, mit unterem und oberem Anschlussteil.
Art.-Nr. 785523
SRV 400 NS

55,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Winkel, verstellbar

Arretierbar, mit Verstellmöglichkeit durch 15° Verzahnung, mit unterem und oberem Anschlussteil.
Art.-Nr. 785530
SRW V NS

61,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 55

55 mm Düsenbreite.
Art.-Nr. 785540
FD 55 NS

88,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 35

35 mm Düsenbreite.
Art.-Nr. 785541
FD 35 NS

66,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 35

35 mm Düsenbreite, Düsenöffnung 60°, abgeschrägt.
Art.-Nr. 785542
FD 35 S NS

73,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 35

35 mm Düsenbreite, gerade, mit abschraubbarem Pinsel.
Art.-Nr. 785590
FD 35 P NS

116,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Flachdüse 35

35 mm Düsenbreite, 30° abgewinkelt, mit abschraubbarem Pinsel.
Art.-Nr. 785591
FD 35 W P NS

146,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Runddüse

Mit Spachtel 50 mm.
Art.-Nr. 785560
RD 25 S NS

111,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Querdüse 35

35 mm Düsenbreite, 30° abgewinkelt.
Art.-Nr. 785543
QD 35 W NS

98,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Runddüse

Mit Pinsel.
Art.-Nr. 785570
RD 25 P NS

148,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Stabbürste 85 mm

Borsten zylindrisch.
Art.-Nr. 785550
STB 85 Z NS

279,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Stabbürste 85 mm

Borsten konisch.
Art.-Nr. 785555
STB 85 K NS

280,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Saugrohradapter

Für Bürsten und Düsen Ø25 mm.
Art.-Nr. 785515
SRA NS

91,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ersatzpinsel

Kurze Borsten, für Flachdüsen mit abschraubbarem Pinsel.
Art.-Nr. 785595
EP 25 K NS

66,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung

Reinigungsbürste

Für Set-Einzelteile Ø40 mm.
Art.-Nr. 785580
RB 40 NS

116,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Reinigungsbürste

Für Set-Einzelteile Ø25 mm.
Art.-Nr. 785585
RB 20 NS

116,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ersatzpinsel

Lange Borsten, für Flachdüsen mit abschraubbarem Pinsel.
Art.-Nr. 785596
EP 25 L NS

66,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung