Isolierstoffgehäuse

  • Blitzstoßstromgeprüftes Isolierstoffgehäuse für Ableiter

Plombiervorrichtung

Für Isolierstoffgehäuse IGA 12 und IGA 24 zur Plombierung zwischen Gehäuseunterteil und -oberteil (Türen sind ohne Zusatzteil plombierbar).

Art.-Nr. 902317 - PLOV IGA 12 24

20,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

IGA 10 V2 IP54

Blitzstromgeprüftes Isolierstoffgehäuse zum Einbau von Ableitern mit max. 10 TE Einbauraum; mit Membranflansch für 11 Kabel Ø5-30 mm EPDM und 3 montierte Membraneinführungen M20 mit Kontermutter; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Art.-Nr. 902315 - IGA 10 V2 IP54

315,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

IGA 7 IP54

Blitzstromgeprüftes Isolierstoffgehäuse zum Einbau von Ableitern mit max. 7 TE Einbauraum; mit Membranflansch für 2 Kabel Ø1-25 mm EPDM und 3 montierte Membraneinführungen M20 mit Kontermutter; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Art.-Nr. 902314 - IGA 7 IP54

250,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

IGA 6 IP54

Blitzstromgeprüftes Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 6 TE Einbauraum; mit Vorprägungen zur Kabeleinführung und Einsteckstutzen; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Art.-Nr. 902485 - IGA 6 IP54

123,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

IGA 12 IP54

Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 12 TE Einbauraum; mit integrierter, elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Art.-Nr. 902471 - IGA 12 IP54

209,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

IGA 12 IP65

Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 12 TE Einbauraum; mit integrierter, elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Art.-Nr. 902316 - IGA 12 IP65

283,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

IGA 24 IP54

Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 2x 12 TE Einbauraum; mit integrierter, elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Art.-Nr. 902472 - IGA 24 IP54

349,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück