SBKW
- Metalloxidableiter für Mittelspannungsnetze bis 60 kV
- Ableiterklasse Mittelspannung hoch, DH
- Nennableitstoßstrom 10 kA (8/20 µs)
- Nenn-Kurzschlussstrom 63 kA
- Hochstromfestigkeit 100 kA (4/10 µs)
- Für Innenraum- und Freiluftanwendungen
- Hoch-Temperatur-Vernetzendes (HTV) Silicongehäuse
- Beste Eigenschaften unter Verschmutzungsbedingungen
- Sehr hohe mechanische Biegefestigkeit
- Bruchsicheres Verhalten im Überlastungsfall
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990401 - SBKW 3/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990402 - SBKW 6/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990403 - SBKW 9/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990404 - SBKW 12/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990405 - SBKW 15/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990406 - SBKW 18/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990407 - SBKW 21/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990408 - SBKW 24/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990409 - SBKW 27/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990410 - SBKW 30/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990412 - SBKW 33/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990413 - SBKW 36/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990414 - SBKW 39/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990415 - SBKW 42/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990416 - SBKW 45/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990417 - SBKW 48/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990418 - SBKW 51/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990419 - SBKW 54/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I-0
Art.-Nr. 990421 - SBKW 60/DH-I-0
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990501 - SBKW 3/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990502 - SBKW 6/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990503 - SBKW 9/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990504 - SBKW 12/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990505 - SBKW 15/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990506 - SBKW 18/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990507 - SBKW 21/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990508 - SBKW 24/DH-I
Preis laden ...
DMI N
Art.-Nr. 990110 - DMI 30 10 1 N
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990509 - SBKW 27/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990510 - SBKW 30/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990512 - SBKW 33/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990513 - SBKW 36/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990514 - SBKW 39/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990515 - SBKW 42/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990516 - SBKW 45/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990517 - SBKW 48/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990518 - SBKW 51/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990519 - SBKW 54/DH-I
Preis laden ...
SBKW ... DH-I
Art.-Nr. 990521 - SBKW 60/DH-I
Preis laden ...