DEHNiso-DachLeitungsHalter
Ein nicht eingehaltener Trennungsabstand kann zu Überschlägen von den Leitungen des Äußeren Blitzschutzsystems zu elektrischen und metallenen Installationen im Inneren der baulichen Anlage führen.
Dennoch wird der elektrischen Trennung im Äußeren Blitzschutz häufig zu wenig Bedeutung beigemessen. Dies führt dazu, dass die Fangeinrichtung des Äußeren Blitzschutzes in Form einer Masche auf z. B. ausgedehnten Anlagen wie Logistikzentren, Hochregallagerhallen oder Fertigungsgebäuden errichtet wird, ohne dass der notwendige Trennungsabstand zu unterhalb liegenden Metallteilen und elektrischen Systemen eingehalten wird.
Für die einfache und praxisgerechte Realisierung der elektrischen Trennung im Äußeren Blitzschutz wurden die Dachleitungshalter DEHNiso-DLH entwickelt. Sie bestehen aus einem glasfaserverstärkten Kunststoffstab (GFK) mit Kunststoffleitungshalter und einem Betonstein mit Unterlegplatte.
Der Abstand der jeweiligen Dachleitungshalter (Mitte zu Mitte – GFK-Stab) beträgt max. 1,0 m.
Die Dachleitungshalter sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert, wenn der vorgegebene Abstand ≤ 1,0 m eingehalten wird.
Dieses System kann mit den Fangstangen GFK/Al kombiniert werden, wenn z. B. für Dachaufbauten Schutzbereiche benötigt werden.
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) Ø10 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau
Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge des Distanzstabes) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet.
Die Isolierstrecke mit der Länge 220 / 360 mm entspricht somit einem Trennungsabstand von 150 / 250 mm (in Luft) bzw. 300 / 500 mm (fester Baustoff).
Die DEHNiso-Dachleitungshalter sind in Anlehnung an DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8) getestet.
Dennoch wird der elektrischen Trennung im Äußeren Blitzschutz häufig zu wenig Bedeutung beigemessen. Dies führt dazu, dass die Fangeinrichtung des Äußeren Blitzschutzes in Form einer Masche auf z. B. ausgedehnten Anlagen wie Logistikzentren, Hochregallagerhallen oder Fertigungsgebäuden errichtet wird, ohne dass der notwendige Trennungsabstand zu unterhalb liegenden Metallteilen und elektrischen Systemen eingehalten wird.
Für die einfache und praxisgerechte Realisierung der elektrischen Trennung im Äußeren Blitzschutz wurden die Dachleitungshalter DEHNiso-DLH entwickelt. Sie bestehen aus einem glasfaserverstärkten Kunststoffstab (GFK) mit Kunststoffleitungshalter und einem Betonstein mit Unterlegplatte.
Der Abstand der jeweiligen Dachleitungshalter (Mitte zu Mitte – GFK-Stab) beträgt max. 1,0 m.
Die Dachleitungshalter sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert, wenn der vorgegebene Abstand ≤ 1,0 m eingehalten wird.
Dieses System kann mit den Fangstangen GFK/Al kombiniert werden, wenn z. B. für Dachaufbauten Schutzbereiche benötigt werden.
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) Ø10 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau
Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge des Distanzstabes) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet.
Die Isolierstrecke mit der Länge 220 / 360 mm entspricht somit einem Trennungsabstand von 150 / 250 mm (in Luft) bzw. 300 / 500 mm (fester Baustoff).
Die DEHNiso-Dachleitungshalter sind in Anlehnung an DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8) getestet.
Distanzstab mit Leitungshalter
Zum Einstecken in die Grundplatte (Steckbuchse) stabilisiert mit Betonstein. Zur erhöhten Führung von Leitungen, lose Leitungsführung.
Art.-Nr. 253315
DILH 8 DS10 L280 K GR GFK
8,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Leitungshalter mit Steckbuchse
Für die Befestigung von Leitungen am GFK-Stab.
Art.-Nr. 253302
DILH 8 SB10 K GR
3,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Distanzstab für DEHNiso-DachLeitungsHalter
Zum Ablängen für variable Längen.
Art.-Nr. 253310
DIST 10 3000 GFK
56,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzstab mit Leitungshalter
Zum Einstecken in die Grundplatte (Steckbuchse) stabilisiert mit Betonstein. Zur erhöhten Führung von Leitungen, lose Leitungsführung.
Art.-Nr. 253325
DILH 8 DS10 L420 K GR GFK
10,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DEHNiso-DachLeitungsHalter
Art.-Nr. 253115
DIDLH 8 H295 D300 BS
30,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DEHNiso-DachLeitungsHalter
Art.-Nr. 253125
DIDLH 8 H435 D300 BS
32,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück