Getrennter Blitzschutz
Komponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) um Getrennte Fangeinrichtungen zum Einhalten des Trennungsabstandes zu errichten.
DEHNiso-Distanzhalter
Variables Halterprogramm für Leitungen und Fangstangen zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) Ø16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau.
Die DEHNiso-Distanzhalter erfüllen die Anforderungen nach DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).ProduktdetailsFangstangen GFK/Al
Zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z. B. auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik.
Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge des Distanzstabes) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet.
Durchmesser 16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Dauertemperaturbereich -50 bis +100° C.
Die Fangstangen GFK/Al erfüllen die Anforderungen nach DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).ProduktdetailsDEHNiso-DachLeitungsHalter
Variables Halterprogramm zur Einhaltung des Trennungsabstandes für das Verlegen von Leitungen auf Flachdächern.
Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) Ø10 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau.
Distanzhalter mit Betonstein und Grundplatte, für Leiter Rd 8 mm.
Die DEHNiso-Dachleitungshalter sind in Anlehnung an DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8) getestet.ProduktdetailsDEHNiso-Combi Sets
Komponenten für Getrennte Fangeinrichtungen (isoliert).
Zum Schutz von größeren Dachaufbauten z. B. Klimageräten, Rückkühlanlagen etc.
Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge der Isolierstrecke) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet.ProduktdetailsZubehör für den getrennten Blitzschutz
Produktdetails