Zubehör für den getrennten Blitzschutz
Fangspitze mit MV-Klemme
Mit Gewinde M10.
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364101456, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 0.694 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Fangspitze mit MV-Klemme zum Einschrauben in den Kopf des Stützrohres und zum
Befestigen der Fangleitungen (Drähte oder Seile)
mit Gewinde M10
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Gewinde: M10
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Art.-Nr.: 105071
oder gleichwertig.
MV-Klemme zum Überspannen
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364100183, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 0.096 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
MV-Klemme zum Überspannen um z.B. Seil-Überspannungen zu unterstützen
Zum Einschrauben in den Kopf des Stützrohres
mit Schraube M10
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 M10 V2A
Art.-Nr.: 105079
oder gleichwertig.
Stützrohre GFK / Al
Einteilig.
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364098534, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 5.2 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Stützrohre GFK/Al, dimensioniert nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
zum getrennten (isolierten) Aufbau von Fangeinrichtungen.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Rohr Ø50 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
1-teilig
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Innengewinde: 10
Länge Stützrohr (l1): 3200 mm
Durchmesser Ø Außen: 50 mm
Länge der Isolierstrecke: 1535 mm
Normenbezug: DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: SR D50 M10 3200 GFK AL
Art.-Nr.: 105300
oder gleichwertig.
Stützrohre GFK / Al
Einteilig.
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364098541, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 7.23 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Stützrohre GFK/Al, dimensioniert nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
zum getrennten (isolierten) Aufbau von Fangeinrichtungen.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Rohr Ø50 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
1-teilig
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Innengewinde: 10
Länge Stützrohr (l1): 4700 mm
Durchmesser Ø Außen: 50 mm
Länge der Isolierstrecke: 1535 mm
Normenbezug: DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: SR D50 M10 4700 GFK AL
Art.-Nr.: 105301
oder gleichwertig.
Stützrohre GFK / Al
Auch zum Befestigen der HVI Leitung verwendbar. Zweiteilig.
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364100077, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 10.2 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Stützrohre GFK/Al, dimensioniert nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
zum getrennten (isolierten) Aufbau von Fangeinrichtungen.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Rohr Ø50 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
2-teilig
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Innengewinde: 10
Länge Stützrohr: 6200 mm
Durchmesser Ø Außen: 50 mm
Länge der Isolierstrecke: 1535 mm
Normenbezug: DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Art.-Nr.: 105302
oder gleichwertig.
Stützrohre GFK / Al
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364106024, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 5.23 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Stützrohre GFK/Al, dimensioniert nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
zum getrennten (isolierten) Aufbau von Fangeinrichtungen.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Rohr Ø50 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert, 1-teilig
kombiniert mit Fangspitze Ø16/10 mm Länge 2500 mm aus Al
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Innengewinde: 16
Länge Stützrohr: 3200 mm
Durchmesser Ø Außen: 50 mm
Gesamtlänge: 5700 mm
Länge der Isolierstrecke: 1535 mm
Normenbezug: DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Art.-Nr.: 105306
oder gleichwertig.
Wandbefestigungswinkel waagrecht flach
Wandbefestigungswinkel waagrecht Eck
Geländerbefestigung
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Abstrebung für Stative
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364142336, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 6 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Abstrebung, 3-fach mit Schelle für Rohre D 50 mm
zum Befestigen am Dreibeinstativ (Art.-Nr. 105 201)
Abstrebung geeignet für Stützrohre mit einer Länge von 4700 mm
Werkstoff: NIRO
Strebenlänge: 2910 mm
Ø Schelle: 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: ABST 3F D50 2900 V2A
Art.-Nr.: 105601
oder gleichwertig.
Distanzstab
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsbuchse
Befestigungsplatte
Leitungshalter mit Befestigungsbuchse
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stangenhalter mit Befestigungsbuchse
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter mit Leitungshalter
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter mit Leitungshalter
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter mit Leitungshalter
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter mit Stangenhalter
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter mit Stangenhalter
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter mit Stangenhalter
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsbolzen
Befestigungsbolzen
Befestigungswinkel
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungswinkel
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Geländerbefestigung
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungswinkel
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Eckbefestigungswinkel
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Anschlussklemme mit Befestigungsbolzen
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Bügel
Bügel zur Befestigung der Distanzhalter an Rohren
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Aufsatz mit Befestigungsbuchse
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Adapter zur Winkelabstützung
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Adapter zur Winkelabstützung
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter für Stützrohre
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter für Stützrohre
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsadapter
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsadapter
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsadapter
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Rohrschellen
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Rohrschellen
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Adapterset
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück