Suche
Einloggen / Registrieren
International
Merkzettel
Artikel
Überspannungsschutz für Energietechnik
Elektrische Installationslösungen
§14a EnWG Lösungen
Loading
Die §14a‑Lösungen sind analoge und digitale Schnittstellen für die Lastreduzierung von Steuerbaren Verbrauchseinrichtung, welche flexibel in die jeweiligen Anlagen integriert werden können.
§14a EnWG Lösungen
Mehr anzeigen
DCU SteuVE
Art.-Nr. 999010
DCU SteuVE
Loading
Loading
850,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Anmelden / Registrieren
Auf den Merkzettel
Technische Details
Produktdetails & LV-Text
Dokumente
Nennspannung AC (U
N
)
230 V
Nennfrequenz (f
N
)
50 Hz
Anzahl der Öffner je Schütz
1
Kontakt Öffner
21/22
Anzahl der Schließer je Schütz
1
Kontakt Schließer
1/2
Nennlaststrom Sicherungseinsatz
2 A
Betriebstemperaturbereich (T
U
)
-5 °C ... +40 °C (Durchschnitt in 24 h < 35°C)
DEHN SteuVE basic
Art.-Nr. 999011
DEHN STEU VE BASIC
Loading
380,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Anmelden / Registrieren
Auf den Merkzettel
Technische Details
Produktdetails & LV-Text
Dokumente
Nennspannung AC (U
N
)
230 V
Nennfrequenz (f
N
)
50 Hz
Anzahl der Öffner je Schütz
1
Kontakt Öffner
21/22
Anzahl der Schließer je Schütz
1
Kontakt Schließer
1/2
Nennlaststrom Sicherungseinsatz
2 A
Betriebstemperaturbereich (T
U
)
-5 °C ... +40 °C (Durchschnitt in 24 h < 35°C)
Scroll to top