Zubehör Reinigungsset NS und MS
Zubehör
Für Trocken- und Kombi-Reinigungsset.
Ausstattung:
25 l-Spezial-Kunststoff-Behälter, 2 große Räder, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Tragegriff und Kabelhaken, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung, Rüttler-Automatik, Drehzahlregler, Volumenstromanzeige, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wassererkennung mit Sensorabschaltung, 2 neuartige Polyester-Filterkassetten, FKP 4300, Filterfläche 2x 4300 cm2 = 8600 cm2, Staubrückhaltevermögen 99,99 %, Staubklasse L nach DIN EN 60335-2-69 Anhang AA, Netzleitungslänge 8 m.
Technische Daten:
Ausstattung:
25 l-Spezial-Kunststoff-Behälter, 2 große Räder, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Tragegriff und Kabelhaken, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung, Rüttler-Automatik, Drehzahlregler, Volumenstromanzeige, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wassererkennung mit Sensorabschaltung, 2 neuartige Polyester-Filterkassetten, FKP 4300, Filterfläche 2x 4300 cm2 = 8600 cm2, Staubrückhaltevermögen 99,99 %, Staubklasse L nach DIN EN 60335-2-69 Anhang AA, Netzleitungslänge 8 m.
Technische Daten:
- Saugschlauch mit geradem Anschlussstück Ø35 mm, 5 m lang
Art.-Nr. 785310
HISC 1600
1.988,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Reduzierstücke
Als Verbindungsstück zwischen Saugschlauchadapter SSA W D und Saugschläuchen anderer Fabrikate mit unterschiedlichen Durchmessern und geradem Anschlussstück.
Art.-Nr. 785213
RSI 32
173,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Reduzierstücke
Als Verbindungsstück zwischen Saugschlauchadapter SSA W D und Saugschläuchen anderer Fabrikate mit unterschiedlichen Durchmessern und geradem Anschlussstück.
Art.-Nr. 785214
RSI 34
173,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Reduzierstücke
Als Verbindungsstück zwischen Saugschlauchadapter SSA W D und Saugschläuchen anderer Fabrikate mit unterschiedlichen Durchmessern und geradem Anschlussstück.
Art.-Nr. 785215
RSI 35
173,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Reduzierstücke
Als Verbindungsstück zwischen Saugschlauchadapter SSA W D und Saugschläuchen anderer Fabrikate mit unterschiedlichen Durchmessern und geradem Anschlussstück.
Art.-Nr. 785216
RSI 38
173,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Reduzierstücke
Als Verbindungsstück zwischen Saugschlauchadapter SSA W D und Saugschläuchen anderer Fabrikate mit unterschiedlichen Durchmessern und geradem Anschlussstück.
Art.-Nr. 785217
RSI 45
173,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Reduzierstücke
Als Verbindungsstück zwischen Saugschlauchadapter SSA W D und Saugschläuchen anderer Fabrikate mit unterschiedlichen Durchmessern und geradem Anschlussstück.
Art.-Nr. 785218
RSI 51
173,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Reduzierstücke
Als Verbindungsstück zwischen Saugschlauchadapter SSA W D und Saugschläuchen anderer Fabrikate mit unterschiedlichen Durchmessern und geradem Anschlussstück.
Art.-Nr. 785219
RSI 58
173,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Stabbürste 80 mm
Borsten zylindrisch.
Art.-Nr. 785159
STB 80 ZK MS
306,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Rechteckbürste
Art.-Nr. 785169
REB 25055 ZK MS
519,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Schaber
Art.-Nr. 785329
S 100 ZK MS
146,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Flachdüse 90° abgewinkelt, mit abschraubbarem Pinsel
Für TRS NS.
Art.-Nr. 785592
FWD 35 P NS
186,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Saugrohr mit Handhabe
Für TRS MS und TFRS MS.
Art.-Nr. 785119
SRH 1180 IS 650 MS
447,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Segeltuchtasche für EuK-Vorrichtung
Mit zwei getrennten Innentaschen und Tragriemen
Art.-Nr. 785111
STT 55 27 30
361,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück